Hauteur des composants sur le circuit imprimé, max.
3,5 mm
Type d'assemblage du circuit imprimé
unilatéral
Tests mécaniques
Selon la norme
DIN EN 61373:1999 (choc et vibration)
Conditions du test
50g de poids supplémentaire sur le PCB, cinq logements installés à la suite, avec crochets d'extrémité WEW 35/1 (1059000000)
Axes éprouvés
X, Y, Z
Test de choc
Conseils généraux sur les tests
Tous les tests mécaniques ont été effectués sur une installation type ou en tenant compte de la réglementation concernée. Les résultats spécifiés ne remplacent pas les tests pertinents pour l'approbation. Ce ne sont que des valeurs d'orientation.
Catégorie de test
2
Nombre de chocs par axe
3 en directions positive et négative
Durée du choc
18 ms
Accélération horizontale
300 m/s²
Accélération verticale
300 m/s²
Accélération longitudinale
300 m/s²
Test de vibration
Accélération effective
42,5 m/s²
Durée du test
5 heures par axe
Propriétés des composants
Nombre de niveaux de raccordement, max.
8
Forme boîtier - Configuration requise pour IN
Epaisseur du circuit imprimé
0,8 mm
Tolérance de l'épaisseur du circuit imprimé
±0,1 mm
Tolérance du contour des circuits imprimés
±0,1 mm
Options de personnalisation
Possibilité d'étiquetage spécifique au client
Oui
Possibilité de découpes spécifiques aux clients
Oui
Processus de la commande client spécifique
Cf. directives dans la section téléchargements
Variantes de couleur
Davantage sur demande
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2771450000
Type:
CH20M6 BP 4P-4P AGY LF 1 1293807
Version:
Boîtier modulaire, OMNIMATE Housing - série CH20M gris agathe, Base du boîtier, Largeur: 6.1 mm
50g de poids supplémentaire sur le PCB, cinq logements installés à la suite, avec crochets d'extrémité WEW 35/1 (1059000000)
Axes éprouvés
X, Y, Z
Test de choc
Conseils généraux sur les tests
Tous les tests mécaniques ont été effectués sur une installation type ou en tenant compte de la réglementation concernée. Les résultats spécifiés ne remplacent pas les tests pertinents pour l'approbation. Ce ne sont que des valeurs d'orientation.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.