Modular Gehäuse, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Gehäusebasis, Breite: 6.1 mm
Best.-Nr.
2771470000
Art
CH20M6 BP 4P-4P BK LF 1 1261494
GTIN (EAN)
4064675032205
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
114,3 mm
Tiefe (inch)
4,5 inch
Höhe
110,7 mm
Höhe (inch)
4,358 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
2,02 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Werkstoffdaten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Isolierstoff
PBT
Isolierstoffgruppe
II
Kriechstromfestigkeit (CTI)
400 ≤ CTI <600
Allgemeine Daten
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Tragschiene
TS 35
Vergießbarkeit
Nein
Baugruppeneigenschaften
Leiterplattenanzahl, max.
1
Anzahl Anschlussebenen max.
8
Polzahl, max.
8
Höhe der Komponenten auf der Leiterplatte, max.
3,5 mm
Leiterplattenbestückung
einseitig
Mechanische Prüfungen
Entsprechend Norm
DIN EN 61373:1999 (Schock und Vibration)
Prüfbedingungen
50g zusätzliches Gewicht auf der Leiterkarte, fünf Gehäuse in Reihe montiert, mit Endwinkeln WEW 35/1 (1059000000)
Geprüfte Achsen
X, Y, Z
Schockprüfung
Allgemeine Testhinweise
Alle mechanischen Prüfungen wurden an beispielhaften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die angegebenen Werte ersetzen keine zulassungsrelevanten Prüfungen und sind nur als Orientierungswerte zu sehen.
50g zusätzliches Gewicht auf der Leiterkarte, fünf Gehäuse in Reihe montiert, mit Endwinkeln WEW 35/1 (1059000000)
Geprüfte Achsen
X, Y, Z
Schockprüfung
Allgemeine Testhinweise
Alle mechanischen Prüfungen wurden an beispielhaften Aufbauten getestet, bzw. in Anlehnung an entsprechende Vorschriften erstellt. Die angegebenen Werte ersetzen keine zulassungsrelevanten Prüfungen und sind nur als Orientierungswerte zu sehen.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.