Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M gris guijarro, Base de la carcasa, Anchura: 6.1 mm
Código
2771460000
Tipo
CH20M6 BP 4P-4P GY LF 1 1261516
GTIN (EAN)
4064675032199
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
110,7 mm
Altura (pulgadas)
4,358 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
1,46 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos del material
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Grupo de materiales aislantes
II
Materiales aislantes
PBT
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
400 ≤ CTI <600
Datos generales
Capacidad de sellado
No
Carril
TS 35
Carta de colores (similar)
RAL 7032
Color
gris guijarro
Tipo de protección
IP20 en funcionamiento
Propiedades del ensamblaje
Número de placas de circuitos impresos, máx.
1
Número de niveles de conexión, máx.
8
Número de polos, máx.
8
Altura de los componentes en la placa de circuitos impresos, máx.
3,5 mm
Tipo de montaje de la placa de circuitos impresos
una cara
Controles mecánicos
De conformidad con la norma
DIN EN 61373:1999 (choque y vibración)
Condiciones de control
50 g de peso adicional en la placa de circuitos impresos, Instalación de cinco cajas en fila, con soportes finales WEW 35/1 (1059000000)
Ejes probados
X, Y, Z
Control de impacto
Consejos de prueba generales
Todas las pruebas mecánicas se han realizado en un espacio de pruebas o teniendo en cuenta las normas aplicables. Los resultados especificados no sustituyen las pruebas de homologación correspondientes. Solo son valores orientativos.
Categoría de control
2
Número de impactos por eje
3 en dirección positiva y negativa
Duración de impacto
18 ms
Aceleración horizontal
300 m/s²
Aceleración vertical
300 m/s²
Aceleración longitudinal
300 m/s²
Control de vibración
Duración del control
5 horas por eje
Aceleración efectiva
42,5 m/s²
Características de componente
Número de niveles de conexión, máx.
8
Diseño - Requisitos IN
Grosor de la placa de circuito impreso
0,8 mm
Tolerancia del contorno del circuito impreso
±0,1 mm
Tolerancia del espesor de la placa c.i.
±0,1 mm
Opciones de individualización
Colores alternativos
Más bajo pedido
Posibilidad de escotaduras específicas del cliente
50 g de peso adicional en la placa de circuitos impresos, Instalación de cinco cajas en fila, con soportes finales WEW 35/1 (1059000000)
Ejes probados
X, Y, Z
Control de impacto
Consejos de prueba generales
Todas las pruebas mecánicas se han realizado en un espacio de pruebas o teniendo en cuenta las normas aplicables. Los resultados especificados no sustituyen las pruebas de homologación correspondientes. Solo son valores orientativos.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.