Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio agata, Base custodia, Incavo nella zona del piedino di arresto per contatto BUS, Larghezza: 6.1 mm
N. d’ordine
2771420000
Tipo
CH20M6 BP 4P-4P BUS AGY LF 1 1293807
GTIN (EAN)
4064675032151
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
110,7 mm
Altezza (pollici)
4,358 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
1,76 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati del materiale
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Comparative Tracking Index (CTI)
400 ≤ CTI <600
Gruppo materiali isolanti
II
Materiale isolante
PBT
Dati generali
Colabilità
No
Colori
grigio agata
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Tabella dei colori (simile)
RAL 7038
Caratteristiche di montaggio
Numero di circuiti stampati, max.
1
Numero di livelli di collegamento, max.
8
Numero di poli, max.
8
Altezza dei componenti del circuito stampato, max.
3,5 mm
Tipo di montaggio del circuito stampato
su un solo lato
Prove meccaniche
Secondo la norma
DIN EN 61373:1999 (impatto e vibrazione)
Condizioni di prova
50 g di peso aggiuntivo sul circuito stampato, con terminali di fissaggio WEW 35/1 (1059000000), quattro custodie installate in fila
Assi testati
X, Y, Z
Prova d'urto
Consigli generali di prova
Tutte le prove meccaniche sono state eseguite su una configurazione tipo o in vista di una relativa normativa. I risultati specificati non sostituiscono le prove pertinenti all'omologazione. Sono solamente dei valori orientativi.
Categoria di prova
1
Numero di urti per asse
3 nella direzione positiva e negativa
Durata dell'urto
30 ms
Accelerazione orizzontale
50 m/s²
Accelerazione verticale
50 m/s²
Accelerazione longitudinale
50 m/s²
Prova di vibrazione
Categoria di prova
1B
Durata della prova
5 ore per asse
Accelerazione effettiva
7,9 m/s²
Caratteristiche del componente
Apertura nell'area del piede con la clip quale preparazione per
Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio sasso, Base custodia, Incavo nella zona del piedino di arresto per contatto BUS, Larghezza: 6.1 mm
Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio traffico, Base custodia, Incavo nella zona del piedino di arresto per contatto BUS, Larghezza: 6.1 mm
Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio agata, Base custodia, Incavo nella zona del piedino di arresto per contatto BUS, Larghezza: 6.1 mm
50 g di peso aggiuntivo sul circuito stampato, con terminali di fissaggio WEW 35/1 (1059000000), quattro custodie installate in fila
Assi testati
X, Y, Z
Prova d'urto
Consigli generali di prova
Tutte le prove meccaniche sono state eseguite su una configurazione tipo o in vista di una relativa normativa. I risultati specificati non sostituiscono le prove pertinenti all'omologazione. Sono solamente dei valori orientativi.
Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio sasso, Base custodia, Incavo nella zona del piedino di arresto per contatto BUS, Larghezza: 6.1 mm
Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M grigio traffico, Base custodia, Incavo nella zona del piedino di arresto per contatto BUS, Larghezza: 6.1 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.