D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
Номер для заказа
2765590000
Тип
DRW273012LT
GTIN (EAN)
4064675076605
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
48 мм
Глубина (дюймов)
1,89 inch
Высота
36 мм
Высота (в дюймах)
1,417 inch
Ширина
36 мм
Ширина (в дюймах)
1,417 inch
Масса нетто
81,6 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...60 °C
Рабочая температура
-40 °C...60 °C
Влажность
Отн. влажность 5…85 %, без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Расчетные данные UL
Сертификат № (cURus)
E312083
сторона управления
Номинальное напряжение
12 В DC
Номинальный ток, DC
120 мА
Мощность удержания
1,7 Вт
Сопротивление катушки
100 Ω ± 10 %
Допуск на катушку
10 %
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
400 В перем. тока
Непрерывный ток
16 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
400 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
250 V
Пусковой ток
80 A / 50 ms
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
6400 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
384 W @ 24 V
Задержка включения
< 20 мс
Задержка выключения
< 20 ms
Тип контакта
2 Переключающий контакт (AgSnO)
Срок службы
20*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность
100 mA @ 12 V
Общие данные
Кнопка проверки доступна
Да
Версия кнопки проверки
Тестовая кнопка с фиксацией, Тестовая кнопка без фиксации
Механический индикатор положения переключателя
Да
Цветовой код
прозрачный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент
Кнопка проверки реле
Класс горючести UL94
HB
Компонент
Индикатор состояние реле
Класс горючести UL94
HB
Компонент
Опорная пластина реле
Класс горючести UL94
V-0
Компонент
Крышка реле
Класс горючести UL94
V-2
Координация изоляции
Координация изоляции согласно
EN 61810-1:2008
Номинальное напряжение
400 V
Степень загрязнения
3
Категория перенапряжения
III
Группа изоляционного материала
IIIa
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 6,3 mm
Электрическая прочность вход-выход
4 кВэфф / 1 мин.
Диэлектрическая прочность смежных контактов
4 кВэфф / 1 мин.
Диэлектрическая прочность открытого контакта
2,5 KVeff / 1 Min.
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 220 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 400 V AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 220 В DC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
D-SERIES DRW / DRH, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 400 V AC, Ток: 16 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Да
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.