D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam.
2765480000
Typ
DRL573730L
GTIN (EAN)
4064675076711
Ilość
10 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
36 mm
Głębokość (cale)
1,417 inch
Wysokość
28 mm
Wysokość (cale)
1,102 inch
Szerokość
41,5 mm
Szerokość (cale)
1,634 inch
Masa netto
71,8 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...55 °C
Wilgotność
35 % do 85 % wzgl. wilgotności powietrza
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus)
E312083
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
230 V AC
Prąd znamionowy DC
13,1 mA
moc znamionowa
2,5 VA
Rezystancja cewki
8000 Ω ± 10 %
Tolerancja cewki
10 %
Wskazanie statusu
Czerwona dioda LED
Strona obciążenia
znamionowe napięcie załączające
250 V AC
Ciągły prąd
10 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym
0,1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max.
250 V
Początkowy prąd rozruchowy
50 A / 50 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.
2500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.
300 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia
<20 ms
Opóźnienie wyłączenia
<20 ms
Typ zestyku
4 zestyk przełączny (AgSnO)
Żywotność mechaniczna
10 x 106 połączeń
min. moc włączalna
10 mA @ 12 V
Dane ogólne
Dostępność przycisku testowego
Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika
Tak
Barwny
transparentny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent
Pokrywa przekaźnika
Klasa palności UL94
V-2
Komponent
Płyta bazowa przekaźnika
Klasa palności UL94
V-0
Komponent
Wskaźnik stanu przekaźnika
Klasa palności UL94
HB
Koordynacja izolacji
Napięcie znamionowe
250 V
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 220 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V AC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 115 V AC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 220 V DC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V AC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
D-SERIES DRL, Przekaźniki, Liczba styków: 4, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 115 V AC, prąd trwały: 10 A, Przyłącza z portem płaskim (4,8 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Nie
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.