D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
Código
2765070000
Tipo
DRR373024L
GTIN (EAN)
4064675077121
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
66 mm
Profundidad (pulgadas)
2,598 inch
Altura
34,5 mm
Altura (pulgadas)
1,358 inch
Anchura
34,5 mm
Anchura (pulgadas)
1,358 inch
Peso neto
86 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...55 °C
Humedad
5…85% de humedad relativa, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E312083
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC
Intensidad nominal DC
55,8 mA
Potencia nominal
1,5 W
Resistencia inductiva
430 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
LED verde
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
10 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Intensidad de conexión
50 A / 50 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
2500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
240 W @ 24 V
Retardo de conexión
< 30 ms
Retardo en la desconexión
< 20 ms
Tipo de contacto
3 Contacto conmutado (AgSnO)
Vida útil mecánica
10 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
10 mA @ 12 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
transparente
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Indicador de estado del relé
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Componente
Placa base de relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Tapa del relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-2
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250 V
Grado de polución
3
Categoría de sobretensión
III
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
D-SERIES DRR, Relé, Número de contactos: 3, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.