SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.
2759070000
Art
FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU
GTIN (EAN)
4064675009313
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
59,8 mm
Tiefe (inch)
2,354 inch
Höhe
89,4 mm
Höhe (inch)
3,52 inch
Breite
22,4 mm
Breite (inch)
0,882 inch
Nettogewicht
48,12 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5…85 % rel. Feuchte, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
19f8b897-8687-40cb-b680-a1c1db5fdebc
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c, 7cI
Bemessungsdaten UL
Umgebungstemperatur (Betrieb), max.
70 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 16
Leiterart
starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter
Anzugsdrehmoment, max.
1 Nm
Steuerseite
Nennsteuerspannung
24 V DC ±10 %
Nennstrom DC
20 mA
Nennleistung
480 mW
Statusanzeige
LED grün
Schutzschaltung
Freilaufdiode
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
400 V
Schaltspannung DC, max.
250 V
Einschaltstrom
30 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 20 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 20 ms
Kontaktausführung
1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) (AgSnO vergoldet)
Mechanische Lebensdauer
10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
2 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allgemeine Daten
Einsatzhöhe
≤ 2000 m, über N.N.
Tragschiene
TS 35
Prüftaste vorhanden
Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Nein
Farbe
anthrazit
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente
Sockel
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-2
Komponente
Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-2
Komponente
Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Isolationskoordination
Isolationskoordination gemäß
IEC 61984
Bemessungsspannung
250 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
2,5 kVeff/1 min
Art der Isolation Eingang - Ausgang
Basisisolierung
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
2,5 KVeff / 1 Min.
Art der Isolation benachbarte Kontakte
Basisisolierung
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
1,5 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit zur Tragschiene
4 kVeff / 1 Min.
Stehstoßspannung Eingang - Ausgang
2,5 kV
Schutzart
IP10
Stehstoßspannung benachbarte Kontakte
2,5 kV
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (cULus)
E223474
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
7 mm
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
1 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 2 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 3 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 4 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 5 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 2 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 3 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 4 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 5 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.