Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
A3T 2.5 FT-FT-PE DL
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, Borne de varios pisos, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
Código 2757430000
Tipo A3T 2.5 FT-FT-PE DL
GTIN (EAN) 4064675005339
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 64,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,539 inch
Altura 116 mm
Altura (pulgadas) 4,567 inch
Anchura 5,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Peso neto 23,329 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Tensión máx. (ATEX) 550 V
Corriente (ATEX) 19 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 2.5 mm²
Tensión máx. (IECEx) 550 V
Corriente (IECEX) 19 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 2.5 mm²

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

Conductor embornable (conexión nominal)

Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 10 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Sección de conexión del conductor
mín. 0,14 mm²
máx. 0,34 mm²
Longitud de tubo
máx. 8 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 2,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Longitud de tubo para terminal tubular doble
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 0,75 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Sección de conexión del conductor
nominal 0,25 mm²
Longitud de tubo
nominal 5 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 4 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 7 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 2,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 0,75 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN
Tipo de conexión 2 PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 24 A
Corriente en conductor máximo 24 A
Normas DIN EN 60947-7-1, DIN EN 60947-7-2
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Generalidades

Carril TS 35
Normas DIN EN 60947-7-1, DIN EN 60947-7-2
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Tipo de fijación enclavado
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos RAL 7001
enclavable No

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35
Función N No
Función PE
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CURUSEX IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 2771890000
Tipo: A3T 2.5 DL
Versión:
Borne de paso, Borne de varios pisos, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, Beige oscuro
 
Código: 2735510000
Tipo: A3T 2.5 VL DL
Versión:
Borne de paso, Borne de varios pisos, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto