Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
A3T 2.5 FT-FT-PE DL
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, Vícevrstvá modulární svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky 2757430000
Typ A3T 2.5 FT-FT-PE DL
GTIN (EAN) 4064675005339
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 64,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,539 inch
Výška 116 mm
Výška (v palcích) 4,567 inch
Šířka 5,1 mm
Šířka (v palcích) 0,201 inch
Čistá hmotnost 23,329 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ano
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Max. napětí (ATEX) 550 V
Proud (ATEX) 19 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 2.5 mm²
Max. napětí (IECEX) 550 V
Proud (IECEX) 19 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 2.5 mm²

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Barva provozních prvků Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Příchytka Ne
Typ montáže TS 35
Typ upevnění Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 24 A
Proud při maximu vodičů 24 A
Standardy DIN EN 60947-7-1, DIN EN 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení PUSH IN

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 0,75 mm²
Délka odizolování 10 mm
Délka tubusu pro dvojitou koncovku
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,25 mm²
Délka tubusu
jmen. 5 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 7 mm
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Průřez připojení vodiče
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Délka tubusu
max. 8 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 28
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení PUSH IN
Typ připojení 2 PUSH IN
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 28
Standardy DIN EN 60947-7-1, DIN EN 60947-7-2

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CURUSEX IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURusEX) E184763

Související produkty

Číslo objednávky: 2771890000
Typ: A3T 2.5 DL
Verze:
Průchozí svorka, Vícevrstvá modulární svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2735510000
Typ: A3T 2.5 VL DL
Verze:
Průchozí svorka, Vícevrstvá modulární svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly