Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem (4G/3G/2G), EU-modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Art.nr. 2751280000
Typ IE-SR-4TX-LTE/4G-EU
GTIN (EAN) 4050118899962
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 94,8 mm
Byggdjup (tum) 3,732 inch
Höjd 134,5 mm
Bygghöjd (tum) 5,295 inch
Bredd 29,9 mm
Byggbredd (tum) 1,177 inch
Nettovikt 213 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -30 °C...70 °C
Fuktighet 5–90 % (ingen kondens)

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Mobilt radiogränssnitt

Frekvensband LTE-FDD: B1,B3,B7,B8,B20,B28, LTE-TDD:, B38, B40, B41, WCDMA: B1,B5,B8, GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800 MHz
Funktionssätt Fast anslutning, Manuell anslutningskontroll via webbgränssnitt, Reservlösning
Trådlös modul multi-band modem (4G/3G/2G)
Överföringshastighet mobil radio
LTE-kategori CAT 4
Nedladdningshastighet, max. 150 Mbit/s
Uppladdningshastighet, max. 50 Mbit/s

EMC överensstämmelse och godkännanden

EMC-Normer EN 55032, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Säkerhetsnorm UL 61010-1, UL 61010-2-201, EN 62368-1, EN 62311
Stöt enligt IEC 60068-2-27
Trådlöst EN 301 489-1, EN 301 489-52, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2
Vibration enligt IEC 60068-2-6

Garanti

Tidsperiod 3 År

Gränssnitt

Anslutning för externa antenner 1 st SMA-hona
Antal SCM-kortplatser
Antal SIM-kortplatser
Antal portar 4x RJ45 10/100BaseT(X)
Digitalingångar 1x, galvaniskt isolerade, VPN-initiering: etablerar en förkonfigurerad VPN-anslutning (24 V in), Kapa: frånskiljer fysiskt (nedtagning av länken) WAN-porten (24 V in), Utlöser förkonfigurerade paketfilterregler (24 V in)
Knapp för återställning av funktion Återställning av fabriksinställningar
LED-displej Ström: indikerar strömförsörjningsstatus, uppstartsprocess, process för firmwareuppdatering, Status: indikerar systemstatus, VPN: indikerar VPN-tunnelstatus, LTE/4G: indikerar status för mobil radioanslutning, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
RJ45-portar 10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
SCM-kortplatstyp Smart-kort (format ID-000), Spara och återställ konfigurationen med smart card (minneschip)
SIM-kortplatstyp Mini-SIM (format ID-000)
Seriell anslutning 1x RS-485, 2-ledare, galvaniskt isolerade, 1 demonterbar 3-polig radplint

Hanteringsfunktioner

Enhetskonfiguration Webbläsare (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Windows-verktyg
Övervakningsfunktion SNMP v1/v2c/v3, Syslog, Händelsebaserad varningsanvisning via SNMP-fälla
IP-adresshantering Statisk, DHCP-klient, DHCP-server (poolbaserad), DNS-Relay
Hantering av tidsynkronisering NTP-klient, NTP-server
Stöd för industriellt protokoll Modbus/TCP slave

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max 70 °C
Driftstemperatur, min. -30 °C
Fuktighet 5–90 % (ingen kondens)
Höjdområde för drift
Höjd, max. 2 000 m
Anmärkning enligt UL
Höjd, max. 6 000 m
Anmärkning för restriktioner, se tillverkarens deklaration för drifthöjd i avsnitt Nedladdningar
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C

Routingfunktioner

Brandväggsfunktioner Brandvägg för tillståndskänslig paketinspektion (layer-3), Transparent bryggläge (4-portsbrytare med ytterligare lager-2-filter)
NAT-funktioner Käll-/mål-NAT (port/värd/nätverk)
Routningsfunktioner IPv4-routning, Statisk och dynamisk IP-routning, RIPv2/OSPF
VPN-funktioner u-link client, OpenVPN (server eller klient), IPSec (utlösare eller svarare)

Spänningsförsörjning

Anslutning 1 avtagbart 4-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp DC
Spänning, min. 19,2 V
Spänning, max. 28,8 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning 24 V
Ström 0,8 A
Skydd polförväxling Ja
Skydd överlast ström Ja
Spänningsförsörjning 24 V DC, 1 enskild ingång

Tekniska data

Hastighet Fast Ethernet
Kapslingsmaterial Plast
Monteringstyp DIN-skena
Skyddsklass IP30

Teknologi

Standard IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX

Viktig hänvisningstext

Produktinformation För användning av SCM-kortet, kontrollera kompatibilitetslistan för lämpliga routermodeller och hårdvarurevisioner som finns på SCM-kortet IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001478
ETIM 7.0 EC001478
ETIM 8.0 EC001478
ETIM 9.0 EC001478
ETIM 10.0 EC001478
ECLASS 9.0 19-17-01-03
ECLASS 9.1 19-17-01-03
ECLASS 10.0 19-17-04-05
ECLASS 11.0 19-17-04-05
ECLASS 12.0 19-17-04-05
ECLASS 13.0 19-17-04-05
ECLASS 14.0 19-17-04-05
ECLASS 15.0 19-17-04-05

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 2682590000
Typ: IE-SR-2TX-WL
Utförande:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
Art.nr.: 2682560000
Typ: IE-SR-2TX-WL-4G-EU
Utförande:
Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem (4G/3G/2G), EU-modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
Art.nr.: 2682580000
Typ: IE-SR-2TX-WL-4G-US-V
Utförande:
Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem (4G/3G), USA-modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
 
Art.nr.: 2751270000
Typ: IE-SR-4TX
Utförande:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
Art.nr.: 2739630000
Typ: IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
Utförande:
Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem (4G/3G), US/EMEA-modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
 
Art.nr.: 2873910000
Typ: IE-SR-4GT
Utförande:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
Art.nr.: 2873920000
Typ: IE-SR-4GT-LTE/4G-EU
Utförande:
Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem (4G/3G/2G), EU-modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
Art.nr.: 2873930000
Typ: IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
Utförande:
Security/NAT/VPN/U-link Router, med integrerat flerbandsmodem (4G/3G), US/EMEA-modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
 
Art.nr.: 2990450000
Typ: IE-SR-4GT-M
Utförande:
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
 
Art.nr.: 2909820000
Typ: IE-EBR-SMARTCARD-SR
Utförande:
Router smartcard,
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar