Configurable comme serveur ou client OpenVPN (couche 2 et couche 3), Authentification par certificat X.509, Tunnel à travers proxy HTTP, Au maximum 10 configurations différentes de client ou serveur
u-link
Service d'accès à distance basé sur OpenVPN via le cloud Weidmüller u-link
Conformité et agréments CEM
Choc
selon CEI 60068-2-27
Norme de sécurité
UL 61010-1, UL 61010-2-201, EN 62368-1, EN 62311
Normes CEM
EN 55032, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Radio
EN 301 489-1, EN 301 489-52, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2
Vibration
selon CEI 60068-2-6
Alimentation électrique
Consommation de courant
Tension
24 V
Courant
0,8 A
Plage de tension d'alimentation
Type de tension
DC
Tension, min.
19,2 V
Tension, max.
28,8 V
Protection contre inversions de polarité
Oui
Raccordement
1 bloc de bornes amovible à 4 pôles
Tension d'alimentation
24 V DC, 1 seule entrée
Conditions ambiantes
Altitude de service
Altitude, max.
2 000 m
Texte de remarque
conforme UL
Altitude, max.
6 000 m
Texte de remarque
pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements
Humidité
5 – 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
70 °C
Température de fonctionnement , min.
-30 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Fonctions de gestion
Configuration de l'appareil
Navigateur Internet (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Outil Windows
Fonction de surveillance
SNMP v1/v2c/v3, Syslog
Gestion de l'adresse IP
Statique, Client DHCP, Serveur DHCP (à pool)
Fonctions de sécurité
Pare-feu IPv4 à filtrage dynamique de paquets (entrant/sortant), NAT masquerading, 1:1 NAT, IP forwarding, Redirection de port
Gestion de la synchronisation du temps
Client NTP
Prise en charge du protocole industriel
Modbus/TCP slave
Garantie
Période
3 ans
Interfaces
Affichage LED
Alimentation : indique l'état de l'alimentation électrique, le processus de démarrage, le processus de mise à jour du microprogramme, Statut : indique l'état du système, VPN : indique l'état du tunnel VPN, LTE/4G : indique l'état de la connexion radio mobile, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Entrées digitales
1x, isolé galvaniquement, VPN-initiate : établir une connexion VPN pré-configurée (entrée 24 V), Cut : désactive physiquement (LinkDown) le port WAN (entrée 24 V), Déclencher des règles de filtrage de paquets préconfigurées (24 V entrée)
Fonction bouton de réinitialisation
Restauration des réglages usine
Nombre de ports
4x RJ45 10/100BaseT(X)
Nombre de slots pour la carte SIM
1
Nombre de slots pour les cartes SCM
1
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Raccordement pour antennes externes
1x SMA femelle
Raccordement série
1x RS-485, Conducteur double, isolé galvaniquement, 1 bloc de jonction amovible à 3 pôles
Type de fente pour carte SCM
Carte à puce (format ID-000), Sauvegarde et restauration de la configuration en utilisant une carte à puce (puce de mémoire)
Type de fente pour carte SIM
Mini-SIM (format ID-000)
Caractéristiques techniques
Degré de protection
IP30
Matériau de base du boîtier
Plastique
Type de montage
Rail DIN
Vitesse
Fast Ethernet
Modes de fonctionnement
Pont transparent
Commutateur 4 ports avec filtre supplémentaire de couche 2
Routeur IP
Routage IP (IPv4, couche 3) avec pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection (filtrage dynamique de paquets)), Routage statique ou dynamique, Supporte RIPv2 / OSPF
Raccordement fixe, Commande de raccordement manuel via interface web, Remplacement
Module sans fil
multi-band modem (4G/3G/2G)
Vitesse de transmission des radios mobiles
Catégorie LTE
CAT 4
Taux de téléchargement, max.
150 Mbit/s
Taux de téléchargement, maximum
50 Mbit/s
Note importante
Informations sur le produit
Pour utiliser la carte SCM, consultez la liste de compatibilité des modèles de routeur applicable et des révisions matérielles de la carte SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G/2G), Modèle UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G), Modèle US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Configurable comme serveur ou client OpenVPN (couche 2 et couche 3), Authentification par certificat X.509, Tunnel à travers proxy HTTP, Au maximum 10 configurations différentes de client ou serveur
u-link
Service d'accès à distance basé sur OpenVPN via le cloud Weidmüller u-link
Alimentation : indique l'état de l'alimentation électrique, le processus de démarrage, le processus de mise à jour du microprogramme, Statut : indique l'état du système, VPN : indique l'état du tunnel VPN, LTE/4G : indique l'état de la connexion radio mobile, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Entrées digitales
1x, isolé galvaniquement, VPN-initiate : établir une connexion VPN pré-configurée (entrée 24 V), Cut : désactive physiquement (LinkDown) le port WAN (entrée 24 V), Déclencher des règles de filtrage de paquets préconfigurées (24 V entrée)
Fonction bouton de réinitialisation
Restauration des réglages usine
Nombre de ports
4x RJ45 10/100BaseT(X)
Nombre de slots pour la carte SIM
1
Nombre de slots pour les cartes SCM
1
Ports RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Mode duplex intégral / half duplex, Raccordement auto MDI/MDI-X
Raccordement pour antennes externes
1x SMA femelle
Raccordement série
1x RS-485, Conducteur double, isolé galvaniquement, 1 bloc de jonction amovible à 3 pôles
Type de fente pour carte SCM
Carte à puce (format ID-000), Sauvegarde et restauration de la configuration en utilisant une carte à puce (puce de mémoire)
Pour utiliser la carte SCM, consultez la liste de compatibilité des modèles de routeur applicable et des révisions matérielles de la carte SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G/2G), Modèle UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G), Modèle US, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.