Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CABTITE EP B 24/12 GY
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
Заказ № 2743630000
Тип CABTITE EP B 24/12 GY
GTIN (EAN) 4064675123347
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 12 мм
Глубина (дюймов) 0,472 inch
Высота 44 мм
Высота (в дюймах) 1,732 inch
Ширина 142 мм
Ширина (в дюймах) 5,591 inch
Толщина стенок, мин. 2,5 мм
Толщина стенок, макс. 4 мм
Масса нетто 38,2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...90 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Количество подключаемых кабелей

Вид монтажа зафиксированный
Number of connectable cables 12 
Кабельные вводы
Количество 12
Диаметр кабеля, мин. 1 мм
Диаметр кабеля, макс. 15 мм
Тип кабеля Круглый кабель

Общая информация

Вид защиты IP54
Класс защиты (UL) Type 1, Type 12
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал TPE
Силикон Нет

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15
ECLASS 14.0 27-18-28-15

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E223801

Связанные изделия

Заказ №: 2743540000
Тип: CABTITE EP A 24/12 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743550000
Тип: CABTITE EP A 24/14 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743560000
Тип: CABTITE EP A 24/17 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743570000
Тип: CABTITE EP A 24/18 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743580000
Тип: CABTITE EP A 24/19 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743590000
Тип: CABTITE EP A 24/26 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743600000
Тип: CABTITE EP A 24/42 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743610000
Тип: CABTITE EP A 24/48 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743620000
Тип: CABTITE EP A 24/50 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743640000
Тип: CABTITE EP B 24/14 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743650000
Тип: CABTITE EP B 24/17 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743660000
Тип: CABTITE EP B 24/18 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743670000
Тип: CABTITE EP B 24/19 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743680000
Тип: CABTITE EP B 24/26 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743690000
Тип: CABTITE EP B 24/42 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743700000
Тип: CABTITE EP B 24/48 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Заказ №: 2743710000
Тип: CABTITE EP B 24/50 GY
Версия:
Пластина для кабельных вводов, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, серый, Высота: 44 mm, Ширина: 142 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C…90 °C, IP54
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти