Источник питания FieldPower®, IP65, в закрытом состоянии, в комплексном состоянии, 20 A, 24 V, DC, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, PUSH IN, A-кодировка M12 (IO-Link)
Номер для заказа
2743460000
Тип
FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
GTIN (EAN)
4050118892130
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
220 мм
Глубина (дюймов)
8,661 inch
Высота
196 мм
Высота (в дюймах)
7,717 inch
Ширина
196 мм
Ширина (в дюймах)
7,717 inch
Масса нетто
4 256 g
Температуры
Температура хранения
-10 °C...60 °C
Рабочая температура
-25 °C...45 °C
Температурный диапазон вставки
-25 °C ... +45 °C (regard derating) Start up ≥ -40 °C
Влажность
35…85%, без конденсации и замерзания
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05
Вход
Диапазон входного напряжения перем. тока
3 x 320...3 x 575 В перем. тока / 2 x 360...2 x 575 В перем. тока
Диапазон входного напряжения пост. тока
450...800 В DC (макс. 500 В DC согласно UL 508)
Диапазон частот перем. тока
45…65 Hz
Защита от перенапряжения
Варистор
Потребляемый ток, перем. ток
1,5 A @ 400 V DC / 2 A @ 320 V AC
Рекомендуемый предохранитель
3 - 5 A, Char C
Пусковой ток
макс. 10 A
Предохранитель на входе (внутр.)
5 A F (6,3 x 32 мм)
Выход
Pегулируемый номинальный ток
Нет
Выходное напряжение
24 V
Выходное напряжение, замечание
(регулируется с помощью потенциометра)
Выходное напряжение, макс.
28,8 V
Выходное напряжение, мин.
22,5 V
Выходной ток
20 A
Задержка включения
1 с
Тип выходного напряжения
DC
Характеристика срабатывания
см. характеристическую кривую
выходная мощность
480 W
Номинальное выходное напряжение
24 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном.
20 A @ 60 °C
Общие данные
Вид защиты
IP65, в закрытом состоянии, в комплексном состоянии
Влажность
35…85%, без конденсации и замерзания
Защита от короткого замыкания
Да, внутри
Категория перенапряжения
III, II
Нормы
UL 508
Указание по установке
Винты с крышкой включены
Координация изоляции
Категория перенапряжения
III, II
Данные соединения (вход)
Технология соединения
Клемма с соединением путем прорезания изоляции
Одобрения
Институт (cULus)
CULUS
Сертификат № (cULus)
E258476
Номинальные данные согласно UL
Номинальные параметры в соответствии с UL для контактных элементов
Стандартный
UL 1059
Примечание.
для использования с проводами TC-ER, внесенными в реестр UL
Сечение соединения проводника, AWG, макс.
AWG 10
Сечение соединения проводника, AWG, мин.
AWG 14
Rated voltage
600 V
Номинальный ток
30 A
Номинальные параметры в соответствии с UL для штекера предохранителя
Номинальные параметры в соответствии с UL для штекерных разъемов
Стандартный
UL 1059
Примечание.
для использования с проводами TC-ER, внесенными в реестр UL
Сечение соединения проводника, AWG, макс.
AWG 12
Сечение соединения проводника, AWG, мин.
AWG 16
Rated voltage
600 V
Номинальный ток
20 A
Нормы
UL 508
Номинальные характеристики по IEC
Номинальные параметры в соответствии с IEC для контактных элементов
Тип напряжения
Переменный ток, DC
Стандартный
IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage
800 V
Номинальное импульсное напряжение
8 kV
Номинальный ток (3 нагруженных полюса)
41 A
Номинальный ток (4 нагруженных полюса)
25 A
Номинальные параметры в соответствии с IEC для штекера предохранителя
Тип напряжения
Переменный ток
Number of phases
3
Стандартный
IEC 61984, IEC 60947-7-3
Rated voltage
36 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Номинальный ток
12 A
Номинальные параметры в соответствии с IEC для штекерных разъемов
Параметры подключения - контактный элемент Ответвление/Питание
Метод проводного соединения
PUSH IN
Размер лезвия рабочего инструмента
0,6 x 3,5 мм
Длина зачистки изоляции
14 мм
Число полюсов
5
Сечение соединения проводника, одножильного, макс.
6 mm²
Сечение соединения проводника, одножильного, мин.
0,5 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного, макс.
6 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного, мин.
0,5 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного со сверхтонкими жилами, макс.
10 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного со сверхтонкими жилами, мин.
0,5 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного с самыми тонкими жилами, макс.
6 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного с самыми тонкими жилами, мин.
0,5 mm²
Сечение соединения проводника с кабельным наконечником
Тип кабельных наконечников
12 мм с пластиковой манжетой
Стандартный
DIN 46228/1
Поперечное сечение, мин.
0,5 mm²
Поперечное сечение, макс.
6 mm²
Тип кабельных наконечников
12 мм с пластиковой манжетой
Стандартный
DIN 46228/4
Поперечное сечение, мин.
0,5 mm²
Поперечное сечение, макс.
6 mm²
Тип кабельных наконечников
8 мм с пластиковой манжетой
Стандартный
DIN 46228/1
Поперечное сечение, мин.
0,5 mm²
Поперечное сечение, макс.
6 mm²
Тип кабельных наконечников
8 мм с пластиковой манжетой
Стандартный
DIN 46228/4
Поперечное сечение, мин.
0,5 mm²
Поперечное сечение, макс.
6 mm²
Тип кабельных наконечников
Кабельные наконечники для обжима двух проводов
Поперечное сечение, мин.
0,5 mm²
Поперечное сечение, макс.
6 mm²
Параметры подключения - шина питания контактных элементов
Метод проводного соединения
Соединение путем прорезания изоляции (IDC)
Размер лезвия рабочего инструмента
0,6 x 3,5 мм
Число полюсов
5
Сечение соединения проводника, одножильного, макс.
6 mm²
Сечение соединения проводника, одножильного, мин.
1,5 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного, макс.
6 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного, мин.
2,5 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного со сверхтонкими жилами, макс.
6 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного со сверхтонкими жилами, мин.
2,5 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного с самыми тонкими жилами, макс.
6 mm²
Сечение соединения проводника, многожильного с самыми тонкими жилами, мин.
2,5 mm²
Связанные изделия:
Номер для заказа:
2743440000
Тип:
FP PRO TOP3 24/10 2P
Исполнение:
Источник питания FieldPower®, IP65, в комплексном состоянии, 0,416666667, 24 V, DC, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, PUSH IN, M12, A-кодировка
Источник питания FieldPower®, IP65, в закрытом состоянии, в комплексном состоянии, 20 A, 24 V, DC, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, PUSH IN, M12, A-кодировка
Источник питания FieldPower®, IP65, в закрытом состоянии, в комплексном состоянии, 20 A, 24 V, DC, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, PUSH IN, A-кодировка M12 (IO-Link)
Источник питания FieldPower®, IP65, в комплексном состоянии, 0,416666667, 24 V, DC, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, PUSH IN, M12, A-кодировка
Источник питания FieldPower®, IP65, в закрытом состоянии, в комплексном состоянии, 20 A, 24 V, DC, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, PUSH IN, M12, A-кодировка
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.