Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 20 A, 24 V, DC, IDC svorka, PUSH IN, M12 s kódováním A (IO-Link)
Číslo objednávky
2743460000
Typ
FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
GTIN (EAN)
4050118892130
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
220 mm
Hloubka (v palcích)
8,661 inch
Výška
196 mm
Výška (v palcích)
7,717 inch
Šířka
196 mm
Šířka (v palcích)
7,717 inch
Čistá hmotnost
4 256 g
Teploty
Skladovací teplota
-10 °C...60 °C
Provozní teplota
-25 °C...45 °C
Rozsah provozní teploty
-25 °C ... +45 °C (regard derating) Start up ≥ -40 °C
Vlhkost
35...85 %, nekondenzující a nemrznoucí
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c, 7a, 7cI
Vstup
Doporučená záložní pojistka
3 - 5 A, Char C
Frekvenční rozsah AC
45…65 Hz
Ochrana proti přepětí
Varistor
Rozsah vstupního napětí AC
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Rozsah vstupního napětí DC
450...800 V DC (max. 500 V DC podle UL508)
Spotřeba proudu AC
1,5 A @ 400 V DC / 2 A @ 320 V AC
Špičkový proud
Max. 10 A
Pojistka vstupu (interní)
5 A F (6,3 x 32 mm)
Výstup
Charakteristika spínání
viz charakteristická křivka
Nastavitelný jmenovitý proud
Ne
Odložení zapnutí
1 s
Typ výstupního napětí
DC
Výstupní napětí
24 V
Výstupní napětí, max.
28,8 V
Výstupní napětí, min.
22,5 V
Výstupní napětí, pozn.
(adjustable via potentiometer)
Výstupní proud
20 A
Výstupní výkon
480 W
Jmenovité výstupní napětí
24 V DC ± 1 %
Jmenovitý výstupní proud pro Ujmen.
20 A při 60 °C
Všeobecné údaje
Kategorie rázového napětí
III, II
Návod k instalaci
Součástí dodávky jsou šrouby víka
Ochrana před zkratem
Ano, interní
Standardy
UL 508
Stupeň krytí
IP65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu
Vlhkost
35...85 %, nekondenzující a nemrznoucí
Koordinace izolace
Kategorie rázového napětí
III, II
Data o připojení (vstup)
Připojovací systém
IDC svorka
Aprobace
Institute (cULus)
CULUS
Č. osvědčení (cULus)
E258476
Jmen. datový příst. k UL
Jmenovité údaje podle UL pro konektor
Standardní
UL 1059
Poznámka
K použití s kabely TC-ER uvedenými v UL
Průřez připojení vodičů, AWG, max.
AWG 12
Průřez připojení vodičů, AWG, min.
AWG 16
Rated voltage
600 V
Jmenovitý proud
20 A
Jmenovité údaje podle UL pro kontaktní prvek
Standardní
UL 1059
Poznámka
K použití s kabely TC-ER uvedenými v UL
Průřez připojení vodičů, AWG, max.
AWG 10
Průřez připojení vodičů, AWG, min.
AWG 14
Rated voltage
600 V
Jmenovitý proud
30 A
Jmenovité údaje podle UL pro pojistkovou zástrčku
Standardy
UL 508
Jmenovitá data podle normy IEC
Jmenovité údaje podle IEC pro konektor
Typ napětí
DC
Standardní
IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984
Rated voltage
690 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí
8 kV
Jmenovitý proud (3 zatížené póly)
32 A
Jmenovitý proud (4 zatížené póly)
25 A
Jmenovité údaje podle IEC pro kontaktní prvek
Typ napětí
AC, DC
Standardní
IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage
800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí
8 kV
Jmenovitý proud (3 zatížené póly)
41 A
Jmenovitý proud (4 zatížené póly)
25 A
Jmenovité údaje podle IEC pro pojistkovou zástrčku
Typ napětí
AC
Number of phases
3
Standardní
IEC 61984, IEC 60947-7-3
Rated voltage
36 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí
6 kV
Jmenovitý proud
12 A
Svěrná schopnost
Data připojení - kontaktní prvek napájecí sběrnice
Metoda připojení vodiče
Připojení s odstraněním izolace (IDC)
Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje
0,6 x 3,5 mm
Počet pólů
5
Průřez připojení vodiče, pevný, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, pevný, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min.
2,5 mm²
Data připojení - kontaktní prvek odbočení / napájení
Metoda připojení vodiče
PUSH IN
Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje
0,6 x 3,5 mm
Délka odizolování
14 mm
Počet pólů
5
Průřez připojení vodiče, pevný, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, pevný, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max.
6 mm²
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min.
Jednotka elektrického napájení FieldPower®, IP65, v zavřeném stavu, v kompletním stavu, 20 A, 24 V, DC, IDC svorka, PUSH IN, M12 s kódováním A (IO-Link)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.