Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
A2C 95/120 DL
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клемма, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, Темно-бежевый
Заказ № 2742120000
Тип A2C 95/120 DL
GTIN (EAN) 4064675002789
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 90 мм
Глубина (дюймов) 3,543 inch
Высота 101,5 мм
Высота (в дюймах) 3,996 inch
Ширина 25 мм
Ширина (в дюймах) 0,984 inch
Масса нетто 170 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Макс. напряжение (ATEX) 1100 V
Ток (ATEX) 211 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 120 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 1100 V
Ток (IECEX) 211 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 120 mm²

Дополнительные технические данные

Вид крепления TS 35
Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 3/0
Рейка TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина Нет
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Рейка TS 35
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 95 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 500 V
Номинальный ток 232 A
Ток при макс. проводнике 232 A
Нормы IEC 60947-7-1
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 7,42 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение PUSH IN

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 120 mm²
Диапазон зажима, мин. 25 mm²
Длина зачистки изоляции 40 мм
Количество соединений
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 3/0
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 120 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 120 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 25 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 25 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 120 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 25 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 95 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 25 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 95 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 25 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Макс. кол-во подключаемых проводов уменьшается на один размер кабеля, если используется кросс-коннектор, требующий установки у кабельного ввода

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2755910000
Тип: A2C 95/120 DL BL
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, синий
 
Заказ №: 2742130000
Тип: A2C 95/120 FE DL
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, черная/желтая
 
Заказ №: 2742140000
Тип: A2C 95/120 PE DL
Версия:
Клеммы PE, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, зеленый/желтый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти