Borne para conexión de motores (Multinivel), PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 22 A, 800 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 4, TS 35, V-0, Wemid
Código
2742050000
Tipo
AMC 2.5 800V DL
GTIN (EAN)
4064675002345
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
88 mm
Profundidad (pulgadas)
3,465 inch
Altura
107,5 mm
Altura (pulgadas)
4,232 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
34 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
TUEV16ATEX7909U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTUR16.0036U
Tensión máx. (ATEX)
440 V
Corriente (ATEX)
19 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
2.5 mm²
Tensión máx. (IECEx)
440 V
Corriente (IECEX)
19 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
2.5 mm²
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
arriba
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
nominal
5 mm
Sección de conexión del conductor
nominal
0,25 mm²
Longitud de tubo
máx.
10 mm
mín.
6 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
0,5 mm²
máx.
1 mm²
Longitud de tubo
máx.
12 mm
mín.
7 mm
Sección de conexión del conductor
mín.
1,5 mm²
máx.
4 mm²
Número de conexiones
7
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
2,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Borne para conexión de motores (Multinivel), PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 22 A, 690 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 4, TS 35, V-0, Wemid
Borne para conexión de motores (Multinivel), PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 22 A, 800 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 4, TS 35, V-0, Wemid
Borne para conexión de motores (Multinivel), PUSH IN, Beige oscuro, 2.5 mm², 22 A, 690 V, Número de conexiones: 7, Número de pisos: 4, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.