Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® 4.0 Konfigurator
MHS 5/03 H T3 B T
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Tube
Best.-Nr. 2741420000
Art MHS 5/03 H T3 B T
GTIN (EAN) 4064675055396
VPE 33 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 26.8 A
UL: 300 V / 18.5 A
Verpackung Tube

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 14 mm
Tiefe (inch) 0,551 inch
Höhe 15,1 mm
Höhe (inch) 0,594 inch
Höhe niedrigstbauend 11,9 mm
Breite 16,38 mm
Breite (inch) 0,645 inch
Nettogewicht 2,545 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie OMNIMATE 4.0
Anschlussart Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT/THR-Lötanschluss
Raster in mm (P) 5 mm
Raster in Zoll (P) 0,197 "
Abgangswinkel 90°
Polzahl 3
Anzahl Lötstifte pro Pol
Lötstiftlänge (l) 3,2 mm
Lötstift-Abmessungen 1,0 x 1,0 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Außendurchmesser Lötauge 2,3 mm
Schablonenloch Durchmesser 2,1 mm
L1 in mm 10 mm
L1 in Zoll 0,394 "
Anzahl Reihen
Polreihenzahl
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 fingersicher oberhalb der Leiterplatte
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Steckzyklen ≥ 25
Steckkraft/Pol, max. 8,5 N
Ziehkraft/Pol, max. 8,5 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA 9T
Farbe schwarz
Farbtabelle (ähnlich) RAL 9011
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktbasismaterial CuMg
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Verzinnungsart matt
Lagertemperatur, min. -25 °C
Lagertemperatur, max. 55 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 26,8 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 19,7 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 23,1 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 16,9 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kriechstrecke, min. 5,4 mm
Luftstrecke, min. 4 mm

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus) icon
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennspannung (Use group F / UL 1059) 420 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 18,5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Kriechstrecke, min. 5,6 mm
Luftstrecke, min. 4 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Zulassungen

Zulassungen CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2741400000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/02 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Tube
 
Best.-Nr.: 2741430000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/04 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Tube
 
Best.-Nr.: 2741440000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/05 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Tube
 
Best.-Nr.: 2741450000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/06 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Tube
 
Best.-Nr.: 2741460000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/07 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 7, 90°, Tube
 
Best.-Nr.: 2741470000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/08 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Tube
 
Best.-Nr.: 2741480000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/09 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Tube
 
Best.-Nr.: 2741490000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/10 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 10, 90°, Tube
 
Best.-Nr.: 2741500000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/11 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 11, 90°, Tube
 
Best.-Nr.: 2741510000
Farbe: schwarz
Art: MHS 5/12 H T3 B T
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT/THR-Lötanschluss, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 12, 90°, Tube
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile