Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Заказ №
2739630000
Тип
IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
GTIN (EAN)
4050118890365
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
94,8 мм
Глубина (дюймов)
3,732 inch
Высота
134,5 мм
Высота (в дюймах)
5,295 inch
Ширина
29,9 мм
Ширина (в дюймах)
1,177 inch
Масса нетто
213 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-30 °C...70 °C
Влажность
5–90 % (без образования конденсата)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c
VPN
IPsec
Возможна конфигурация в качестве сервера IPsec или клиента
OpenVPN
Возможна конфигурация в качестве сервера OpenVPN или клиента (уровень 2 и уровень 3), Аутентификация с помощью X.509, Поддержка туннелирования через прокси-сервер HTTP, Максимум 10 различных клиентских или серверных конфигураций
u-link
Служба удаленного доступа на базе OpenVPN через облако u-link компании Weidmüller
Гарантия
Период времени
3 года
Интерфейсы
Кнопка сброса функции
Восстановление заводских настроек
Количество гнезд для SCM-карты
1
Количество гнезд для SIM-карты
1
Количество портов
4x RJ45 10/100BaseT(X)
Порты RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Power: обозначает статус источника питания, процесс загрузки и процесс обновления прошивки, Status: обозначает статус системы, VPN: обозначает статус VPN-туннеля, LTE/4G: обозначает статус подключения мобильного радио, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Соединение для внешних антенн
1x гнездо SMA
Тип гнезда для SCM-карты
Смарт-карта (формат ID-000), Сохранение и восстановление конфигурации с помощью смарт-карт (микросхема памяти)
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
70 °C
Рабочая температура, мин.
-30 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка
Основной материал корпуса
Пластмасса
Скорость
Fast Ethernet
Функции управления
Конфигурация устройства
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Средство Windows
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Syslog, Предупреждение на основе событий по эл. почте
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе пула)
Функции безопасности
Сетевой экран с контролем состояния соединений IPv4 (входящий/исходящий), Преобразование сетевых адресов NAT от нелегального проникновения в сеть, 1:1 NAT, IP forwarding, Ретрансляция портов
Управление синхронизацией времени
NTP-клиент
Поддержка примышленного протокола
Modbus/TCP slave
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
19,2 V
Напряжение, макс.
28,8 V
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
24 V DC, 1 одиночный вход
Потребляемый ток
Напряжение
24 V
Ток
0,8 A
Соединение
1 съемный 4-полюсный клеммный блок
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 61010-1, UL 61010-2-201, EN 62368-1, EN 62311
Нормы по ЭМС
EN 55032, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Радио
EN 301 489-1, EN 301 489-52, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
режимы работы
IP-маршрутизатор
IP-маршрутизация (IPv4, уровень 3) с SPI-файерволом (с контролем состояния соединений), Статическая или динамическая маршрутизация, Поддерживает RIPv2 / OSPF
Прозрачный мост
4-портовый коммутатор с дополнительным фильтром уровня 2
Важное примечание
Сведения об изделии
Для использования карты SCM см. список совместимости, где указаны подходящие модели маршрутизаторов и редакции относительно оборудования на карте SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Возможна конфигурация в качестве сервера IPsec или клиента
OpenVPN
Возможна конфигурация в качестве сервера OpenVPN или клиента (уровень 2 и уровень 3), Аутентификация с помощью X.509, Поддержка туннелирования через прокси-сервер HTTP, Максимум 10 различных клиентских или серверных конфигураций
u-link
Служба удаленного доступа на базе OpenVPN через облако u-link компании Weidmüller
Power: обозначает статус источника питания, процесс загрузки и процесс обновления прошивки, Status: обозначает статус системы, VPN: обозначает статус VPN-туннеля, LTE/4G: обозначает статус подключения мобильного радио, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Соединение для внешних антенн
1x гнездо SMA
Тип гнезда для SCM-карты
Смарт-карта (формат ID-000), Сохранение и восстановление конфигурации с помощью смарт-карт (микросхема памяти)
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Средство Windows
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Syslog, Предупреждение на основе событий по эл. почте
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе пула)
Функции безопасности
Сетевой экран с контролем состояния соединений IPv4 (входящий/исходящий), Преобразование сетевых адресов NAT от нелегального проникновения в сеть, 1:1 NAT, IP forwarding, Ретрансляция портов
IP-маршрутизация (IPv4, уровень 3) с SPI-файерволом (с контролем состояния соединений), Статическая или динамическая маршрутизация, Поддерживает RIPv2 / OSPF
Прозрачный мост
4-портовый коммутатор с дополнительным фильтром уровня 2
Для использования карты SCM см. список совместимости, где указаны подходящие модели маршрутизаторов и редакции относительно оборудования на карте SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.