Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Código
2739630000
Tipo
IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
GTIN (EAN)
4050118890365
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
94,8 mm
Profundidad (pulgadas)
3,732 inch
Altura
134,5 mm
Altura (pulgadas)
5,295 inch
Anchura
29,9 mm
Anchura (pulgadas)
1,177 inch
Peso neto
213 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-30 °C...70 °C
Humedad
5 – 90% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Características de gestión
Configuración de dispositivo
Explorador web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Herramienta Windows
Función de control
SNMP v1/v2c/v3, Syslog, Advertencia basada en eventos mediante trampa SNMP, Notificación por SMS basada en eventos
Gestión de dirección IP
Estático, Cliente DHCP, Servidor DHCP (basado en grupos), DNS-Relay
Gestión de sincronización de tiempo
Cliente NTP, Servidor NTP
Compatibilidad con protocolo industrial
Modbus/TCP slave
Características de enrutamiento
Funciones NAT
NAT de origen/destino (Puerto / Host / Red)
Funciones VPN
u-link client, OpenVPN (Servidor o Cliente), IPSec (disparador o respondedor)
Funciones cortafuegos
Cortafuegos de inspección de estado de paquetes (Capa 3)
Funciones de enrutamiento
Enrutamiento IPv4, Enrutamiento IP estático y dinámico, RIPv2 / OSPF
Condiciones del entorno
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 – 90% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-30 °C
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Norma de seguridad
UL 61010-1, UL 61010-2-201, EN 62368-1, EN 62311
Normas EMC
EN 55032, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, FCC Part 15B Class B
Radiofrecuencia
EN 301 489-1, EN 301 489-52, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2
Shock
según IEC 60068-2-27
Vibración
según IEC 60068-2-6
Garantía
Período
3 años
Interfaces
Botón de función Reset
Restablecimiento de ajustes de fábrica
Conexión para antenas externas
1x SMA hembra
Conexión serie
1x RS-485, 2 conductores, Separación galvánica, 1 borne de 3 polos extraíble
Entradas digitales
1x, Separación galvánica, "VPN-initiate": establece una conexión VPN preconfigurada (entrada 24 V), "Cut": desconecta físicamente (enlace caído) el puerto WAN (entrada 24 V), Reglas de filtro de paquete preconfiguradas de desencadenador (entrada de 24 V)
Indicador LED
Alimentación: indica el estado del suministro de alimentación, el proceso de inicio y el proceso de actualización del firmware, Estado: indica el estado del sistema, VPN: indica el estado del túnel VPN, LTE/4G: indica el estado de la conexión de radio móvil, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Número de puertos
4x RJ45 10/100BaseT(X)
Número de ranuras de tarjeta SCM
1
Número de ranuras de tarjeta SIM
1
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Tipo de ranura de tarjeta SCM
Tarjeta inteligente (formato ID-000), Almacenamiento y recuperación de la configuración mediante Smart Card (tarjeta de memoria)
Tipo de ranura de tarjeta SIM
Mini-SIM (formato ID-000)
Tecnología
Norma
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX
Conexión permanente, Control de conexión manual mediante interfaz web, Control de conexión manual mediante API o SMS, Respaldo
Módulo wireless
multi-band modem (4G/3G)
Velocidad de transmisión de radio móvil
Categoría LTE
CAT 6
Velocidad de descarga, máx.
300 Mbit/s
Velocidad de carga, máx.
50 Mbit/s
Indicación importante
Información de producto
Para la aplicación de la tarjeta SCM, consulte la lista de compatibilidad de los modelos de róuteres aptos y las revisiones de hardware que se encuentran en la tarjeta SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU., Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU/EMEA, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
1x RS-485, 2 conductores, Separación galvánica, 1 borne de 3 polos extraíble
Entradas digitales
1x, Separación galvánica, "VPN-initiate": establece una conexión VPN preconfigurada (entrada 24 V), "Cut": desconecta físicamente (enlace caído) el puerto WAN (entrada 24 V), Reglas de filtro de paquete preconfiguradas de desencadenador (entrada de 24 V)
Indicador LED
Alimentación: indica el estado del suministro de alimentación, el proceso de inicio y el proceso de actualización del firmware, Estado: indica el estado del sistema, VPN: indica el estado del túnel VPN, LTE/4G: indica el estado de la conexión de radio móvil, Port LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port)
Número de puertos
4x RJ45 10/100BaseT(X)
Número de ranuras de tarjeta SCM
1
Número de ranuras de tarjeta SIM
1
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Tipo de ranura de tarjeta SCM
Tarjeta inteligente (formato ID-000), Almacenamiento y recuperación de la configuración mediante Smart Card (tarjeta de memoria)
Para la aplicación de la tarjeta SCM, consulte la lista de compatibilidad de los modelos de róuteres aptos y las revisiones de hardware que se encuentran en la tarjeta SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE. UU., Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.