Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), US/EMEA-model, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Číslo objednávky
2739630000
Typ
IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
GTIN (EAN)
4050118890365
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
94,8 mm
Hloubka (v palcích)
3,732 inch
Výška
134,5 mm
Výška (v palcích)
5,295 inch
Šířka
29,9 mm
Šířka (v palcích)
1,177 inch
Čistá hmotnost
213 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-30 °C...70 °C
Vlhkost
5–90 %, (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c
Elektrické napájení
Aktuální spotřeba
Napětí
24 V
Proud
0,8 A
Napájecí napětí
24 V DC, 1 jednoduchý vstup
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
19,2 V
Napětí, max.
28,8 V
Typ připojení
1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže
Funkce směrování
Funkce NAT
Zdroj / cíl NAT (port / hostitel / síť)
Funkce brány firewall
Brána firewall pro kontrolu stavových paketů (vrstva 3)
Funkce směrování
Směrování IPv4, Statické a dynamické směrování IP, RIPv2 / OSPF
VPN funkce
u-link client, Otevřená VPN (server nebo klient), IPSec (spouštěč nebo respondér)
Funkce správy
Konfigurace zařízení
Webový prohlížeč (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Nástroj Windows
Funkce monitorování
SNMP v1/v2c/v3, Syslog, Varování podle události přes službu SNMP trap, Výstraha na základě události prostřednictvím SMS
Správa IP adres
Staticky, DHCP klient, DHCP server (podle fondů), DNS-Relay
Správa časové synchronizace
NTP klient, NTP server
Podpora průmyslového protokolu
Modbus/TCP slave
Podmínky prostředí
Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max.
2 000 m
Poznámka
v souladu s UL
Nadmořská výška, max.
6 000 m
Poznámka
omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
Provozní teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-30 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5–90 %, (bez kondenzace)
Rozhraní
Digitální vstupy
1x, galvanicky oddělené, VPN iniciace: naváže předem konfigurované VPN připojení (24 V vstup), Oddělení: fyzicky rozpojí (Link Down) port sítě WAN (24 V vstup), Pravidla filtru spouštění předem konfigurovaného paketu (24 V in)
Konektor pro externí antény
1x SMA zásuvka
Počet portů
4x RJ45 10/100BaseT(X)
Počet slotů SCM karet
1
Počet slotů SIM karet
1
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Smart Card (formát ID-000), Uložení a obnova konfigurace pomocí karty Smart Card (paměťový čip)
Typ slotu SIM karty
Mini-SIM (formát ID-000)
Ukazatel LED
Napájení: indikuje stav napájení, proces spouštění, proces aktualizace firmwaru, Stav: indikuje stav systému, VPN: indikuje stav tunelu VPN, LTE/4G: indikuje stav mobilního rádiového spojení, Port LED: Link/ACT, rychlost (port RJ45)
Shoda a schválení EMC
Bezdrátové
EN 301 489-1, EN 301 489-52, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2
Bezpečnostní norma
UL 61010-1, UL 61010-2-201, EN 62368-1, EN 62311
Normy EMC
EN 55032, EN 55024, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, FCC Part 15B Class B
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Plast
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta
Technologie
Standardně
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX
Trvalé připojení, Ruční připojení prostřednictvím webového rozraní, Ruční řízení připojení prostřednictvím API nebo SMS, Záložní řešení
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pro použití karty SCM zkontrolujte seznam kompatibility vhodných modelů routeru a revizí hardwaru uvedených na kartě SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), US-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
1x, galvanicky oddělené, VPN iniciace: naváže předem konfigurované VPN připojení (24 V vstup), Oddělení: fyzicky rozpojí (Link Down) port sítě WAN (24 V vstup), Pravidla filtru spouštění předem konfigurovaného paketu (24 V in)
Konektor pro externí antény
1x SMA zásuvka
Počet portů
4x RJ45 10/100BaseT(X)
Počet slotů SCM karet
1
Počet slotů SIM karet
1
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Smart Card (formát ID-000), Uložení a obnova konfigurace pomocí karty Smart Card (paměťový čip)
Typ slotu SIM karty
Mini-SIM (formát ID-000)
Ukazatel LED
Napájení: indikuje stav napájení, proces spouštění, proces aktualizace firmwaru, Stav: indikuje stav systému, VPN: indikuje stav tunelu VPN, LTE/4G: indikuje stav mobilního rádiového spojení, Port LED: Link/ACT, rychlost (port RJ45)
Pro použití karty SCM zkontrolujte seznam kompatibility vhodných modelů routeru a revizí hardwaru uvedených na kartě SCM IE-EBR-SMARTCARD-SR 2909820000.
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G/2G), EU-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
Security/NAT/VPN/U-link Router, s integrovaným vícepásmovým modemem (4G/3G), US-model, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.