Aucun fusible nécessaire ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
≤ 1,5 kV
Niveau de protection Upà IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Nombre de pôles
4
Normes
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449, NFPA 79
Plage de fréquence, max.
60 Hz
Plage de fréquence, min.
50 Hz
Réseau basse tension
TN-C-S, TN-S, TT, IT avec N, IT sans N
Surtension temporaire - TOV
337 V
Temps de réaction
≤ 25 ns, <100μs
Tension de réseau
230 V / 400 V
Tension nominale (AC)
240 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
300 V
Tension permanente maximum, Uc (N-PE)
305 V
Type SPD
T2
Type de tension
AC
Caractéristiques de raccordement télésignalisation
Longueur de dénudage
12 mm
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,14 mm²
Section pour fil raccordé, rigide, max. (AWG)
AWG 10
Section pour fil raccordé, rigide, min. (AWG)
AWG 30
Type de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Altitude de service
≤ 4000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
Orange, noir, bleu
Degré de protection
IP20 en condition installée
Forme
Boîtiers d'installation ; 4 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
Protection surtension, avec contact à distance
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
18 mm
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
18 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
4,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
4 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 14
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 6
Section de raccordement du conducteur, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
2,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
35 mm²
Ratings IECEx/ATEX/cUL
Nº de certificat (cULus)
E354261
Garantie
Période
5 ans
Note importante
Informations sur le produit
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.