Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VPU AC II US 1 R 240/50
         

Picture similar

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, Monofase, TN
N. d’ordine 2736310000
Tipo VPU AC II US 1 R 240/50
GTIN (EAN) 4050118825411
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 68 mm
Profondità (pollici) 2,677 inch
Profondità inclusa guida DIN 76 mm
Posizione verticale 111 mm
Altezza (pollici) 4,37 inch
Larghezza 18 mm
Larghezza (pollici) 0,709 inch
Altezza di fissaggio 75 mm
Peso netto 135 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...85 °C
Umidità Umidità rel. 5 - 95%

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento UL

Temperatura ambiente (operativa), max. 85 °C
Tensione nominale UN 240 V
VPR (N-PE) 900 V
MCOV (L-PE) 300 V
MCOV (N-PE) 300 V
SCCR 150 kA
In 20 kA
Categoria SPD TYPE 1
Sezione di collegamento AWG, min. AWG 14
Sezione di collegamento AWG, max. AWG 6
Temperatura ambiente (di funzionamento), min. -40 °C
MODE all modes
VPR (L-N) 1.800 V
VPR (L-PE) 900 V
Tipo di tensione AC
Reti di energia UL Split-Phase

Dati nominali IEC / EN

Campo di frequenze, max. 60 Hz
Campo di frequenze, min. 50 Hz
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi Nessuna corrente di rete residua da considerare
Classe a norma IEC 61643-11 Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11 T2
Contatto di segnalazione 250 V 1A 1CO
Coordinamento energetico Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un 0,3 mA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE 50 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE 20 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR 50 kA
Fusibile Nessun fusibile necessario ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE) ≤ 1,5 kV
Norme IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449, NFPA 79
Numero di poli 2
Rete a bassa tensione Monofase, TN
Sovratensione temporanea - TOV 337 V
Tempo di reazione ≤ 25 ns
Tensione nominale (AC) 240 V
Tensione permanente massima, Uc (AC) 300 V
Tipo SPD T2
Tipo di tensione AC

Dati di collegamento serraggio remoto

Lunghezza di spelatura 12 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, rigido, min. (AWG) AWG 30
Sezione per filo collegato, anima rigida, max. (AWG) AWG 10
Tipo di collegamento PUSH IN

Dati generali

Numero di poli 2
Grado di protezione IP20 installato
Colori arancione, nero

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura 18 mm
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 18 mm
Coppia di serraggio, min. 2 Nm
Coppia di serraggio, max. 4,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 16 mm²
Campo di sezioni, min. 1,5 mm²
Campo di sezioni, max. 35 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 6
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 35 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 35 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 35 mm²

Dati elettrici

Tipo di tensione AC

Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL

N° Certificato (cULus) E354261

Garanzia

Periodo 5 anni

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS VDE
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E354261

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2736350000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VPU AC II US 1+1 R 240/50
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, Monofase, TN, TT, IT con N, IT senza N
 
N. d’ordine: 2736330000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VPU AC II US 2 R 240/50
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, Monofase, TN-S
 
N. d’ordine: 2730550000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VPU AC II US 3 R 240/50
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, TN-C
 
N. d’ordine: 2736390000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VPU AC II US 3+1 R 240/50
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N
 
N. d’ordine: 2736410000
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
Tipo: VPU AC II US 4 R 240/50
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, con contatto remoto, TN-C-S, TN-S
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi