Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 35 PE DL
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, grün / gelb
Best.-Nr. 2735950000
Art A2C 35 PE DL
GTIN (EAN) 4064675002673
VPE 10 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 71,5 mm
Tiefe (inch) 2,815 inch
Höhe 101 mm
Höhe (inch) 3,976 inch
Breite 16 mm
Breite (inch) 0,63 inch
Nettogewicht 115,2 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 35 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 35 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 35 mm²

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 25 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 35 mm²
Klemmbereich, min. 2,5 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 2,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Montageart gerastet
rastbar Ja

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2742060000
Art: A2C 35 DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2755890000
Art: A2C 35 DL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, blau
 
Best.-Nr.: 2742070000
Art: A2C 35 FE DL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 35 mm², 1000 V, 125 A, schwarz/gelb
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile