Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, Conector hembra, Conexión por soldadura, Contacto macho, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Número de polos: 2
Código
2735920000
Tipo
IE-PCB-SPM-P-180-THR
GTIN (EAN)
4050118820164
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
14,5 mm
Profundidad (pulgadas)
0,571 inch
Altura
24 mm
Altura (pulgadas)
0,945 inch
Anchura
10,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,398 inch
Peso neto
3 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Normas
Conector norma
IEC 63171-5
Propiedades eléctricas
Corriente nominal
4 A
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
2250 V DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
1000 V DC
Resistencia de aislamiento
≥ 500 MΩ
Tensión nominal
72 V
Especificación del sistema
Angulo de salida
180°
Categoría
T1-B
Categoría de rendimiento
T1-B
Ciclos de enchufado
≥ 100
Familia del producto
Ethernet industrial
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT/THR
Número de polos
2
Procedimiento de soldadura
Soldadura por reflujo, Soldadura manual, Soldadura por onda
Conector para placa c.i., Conector macho, SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, negro, Tape
Conector para placa c.i., Conector macho, SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, plata, Tape
Conector para placa c.i., Conector macho, SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, plata, Tape
Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, Conexión por soldadura, Contacto macho, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Número de polos: 2
Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, Conector hembra, Conexión por soldadura, Contacto macho, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Número de polos: 2
Conector para placa c.i., Conector macho, SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, negro, Tape
Conector para placa c.i., Conector macho, SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, plata, Tape
Conector para placa c.i., Conector macho, SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, plata, Tape
Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, Conexión por soldadura, Contacto macho, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Número de polos: 2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.