Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
ZQV 6N/6
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 3.1 mm
Référence 2733950000
Type ZQV 6N/6
GTIN (EAN) 4064675066699
Qté. 20 pièce(s)

Dimensions et poids

Largeur 3,1 mm
Largeur (pouces) 0,122 inch
Poids net 8,51 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température de fonctionnement -60 °C...130 °C
Température d'utilisation permanente, min. -60 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation enfiché
Version à l#92épreuve de l#92explosion Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques nominales

Tension nominale 400 V
Courant nominal 41 A

Connexions transversales

Courant nominal multipolaire 41 A

Dimensions

Pas en mm (P) 8 mm

Généralités

Nombre de pôles 6

Note importante

Informations sur le produit Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 VLa tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges.

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2810820000
Type: ZQV 6N/20
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 20, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 4.95 mm
 
Référence: 1985740000
Type: ZQV 6N/2
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 13.7 mm
 
Référence: 1985830000
Type: ZQV 6N/2 BL
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 13.7 mm
 
Référence: 1985760000
Type: ZQV 6N/3
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 21.8 mm
 
Référence: 1985840000
Type: ZQV 6N/3 BL
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 21.8 mm
 
Référence: 1985780000
Type: ZQV 6N/4
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 29.9 mm
 
Référence: 1985850000
Type: ZQV 6N/4 BL
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A, Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 29.9 mm
 
Référence: 2786890000
Type: ZQV 6N/6 BL
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A, Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 46.3 mm
 
Référence: 2733960000
Type: ZQV 6N/7
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 3.1 mm
 
Référence: 2786900000
Type: ZQV 6N/7 BL
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A, Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 54.4 mm
 
Référence: 2733970000
Type: ZQV 6N/10
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 3.1 mm
 
Référence: 2786910000
Type: ZQV 6N/10 BL
Version:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A, Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 78.7 mm
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange