Ersatzableiter, Leckstromfrei, Überspannungsschutz, TT nur für N-PE, UP(L/N-PE) ≤ 1,7 kV
Best.-Nr.
2733790000
Art
VPU AC I 0 N-PE 305/100 2PE
GTIN (EAN)
4050118813876
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
80 mm
Tiefe (inch)
3,15 inch
Höhe
45 mm
Höhe (inch)
1,772 inch
Breite
18 mm
Breite (inch)
0,709 inch
Nettogewicht
107 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Daten
Ausführung
Leckstromfrei, Überspannungsschutz
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatzhöhe
≤ 4000 m
Farbe
blau
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE
150 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
25 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE
100 kA
Absicherung
nicht notwendig
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
<100 ns
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
100 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
305 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
0,1 kA
Leckstrom bei Un
1 µA
Nennspannung (AC)
305 V
Netzform
TT nur für N-PE
Netzspannung
240 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
≤ 1,7 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
1.200 V
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Steckanschluss
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.