Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs M8
Connecteurs M12
Connecteurs M16
Connecteurs M20
Connecteurs débrochables M23
connecteurs 7/8"
Répartiteurs h, H, T et Y / inversion mâle-femelle
Connecteurs débrochables à encastrer
Traversée de cloison
Interfaces de câblage
Données
Puissance
Signal
Adaptateur / prolongateur M12
Codage D
Codage X
Informations générales de commande
Référence
2731010000
Type
IE-BS-M12X-S-C
GTIN (EAN)
4050118809282
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Épaisseur du paroi, max.
4,5 mm
Poids net
1,7 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Statut de conformité RoHS
Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
6c
Classifications
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Codage
Codage X
Cycles d'enfichage
≥ 100
Degré de protection
IP67 enfiché
Matériau de base du boîtier
Laiton, Alliage cuivre-étain-zinc
Matériau des contacts
CuSn
Nombre de pôles
8
Surface du contact
Au (Or), ≥ 100 MΩ
Caractéristiques générales
Nombre de pôles
8
Raccordement 1
M12
Raccordement 2
M12
Description de l'article
Prolongateur
Constitution
Femelle M12 vers femelle M12
Classe d'inflammabilité selon UL 94
UL 94, V-0
Matériau de base du boîtier
Laiton, Alliage cuivre-étain-zinc
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Filetage du raccordement
M12 / M12
Matériau des contacts
CuSn
Surface du contact
Au (Or), ≥ 100 MΩ
Matériaux du support de contact
PA UL 94 V0
Matériau de blindage
Zinc injecté, étamé
Blindage
Contact de blindage 360°
Degré de protection
IP67 enfiché
Cycles d'enfichage
≥ 100
Normes
Degrés de protection IP
IEC 60529
Norme UL pour les accessoires de communication
UL 1863
Norme de connecteur
CEI 61076-2-109
Propriétés électriques
Plage de tensions de fonctionnement
50 V AC, 60 V DC
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 500 V DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 500 V DC
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Données techniques générales
Classe d'inflammabilité selon UL 94
UL 94, V-0
Codage
Codage X
Cycles d'enfichage
≥ 100
Degré de protection
IP67 enfiché
Filetage du raccordement
M12 / M12
Matériau de base du boîtier
Laiton, Alliage cuivre-étain-zinc
Matériau des contacts
CuSn
Nombre de pôles
8
Surface du contact
Au (Or), ≥ 100 MΩ
Codage:
Codage X
Nombre de pôles:
8
Référence:
1400620000
Type:
IE-AD-M12XRJ45-180
Version:
Adaptateur, RJ45, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Femelle M12 vers femelle RJ45
Codage:
Codage X
Nombre de pôles:
8
Référence:
1400610000
Type:
IE-AD-M12XRJ45-90
Version:
Adaptateur, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Femelle M12 vers femelle RJ45
Référence
2731010000
Type
IE-BS-M12X-S-C
GTIN (EAN)
4050118809282
Qté.
1 pièce(s)
Épaisseur du paroi, max.
4,5 mm
Poids net
1,7 g
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Statut de conformité RoHS
Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
6c
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Codage
Codage X
Cycles d'enfichage
≥ 100
Degré de protection
IP67 enfiché
Matériau de base du boîtier
Laiton, Alliage cuivre-étain-zinc
Matériau des contacts
CuSn
Nombre de pôles
8
Surface du contact
Au (Or), ≥ 100 MΩ
Nombre de pôles
8
Raccordement 1
M12
Raccordement 2
M12
Description de l'article
Prolongateur
Constitution
Femelle M12 vers femelle M12
Classe d'inflammabilité selon UL 94
UL 94, V-0
Matériau de base du boîtier
Laiton, Alliage cuivre-étain-zinc
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Filetage du raccordement
M12 / M12
Matériau des contacts
CuSn
Surface du contact
Au (Or), ≥ 100 MΩ
Matériaux du support de contact
PA UL 94 V0
Matériau de blindage
Zinc injecté, étamé
Blindage
Contact de blindage 360°
Degré de protection
IP67 enfiché
Cycles d'enfichage
≥ 100
Degrés de protection IP
IEC 60529
Norme UL pour les accessoires de communication
UL 1863
Norme de connecteur
CEI 61076-2-109
Plage de tensions de fonctionnement
50 V AC, 60 V DC
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 500 V DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 500 V DC
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Classe d'inflammabilité selon UL 94
UL 94, V-0
Codage
Codage X
Cycles d'enfichage
≥ 100
Degré de protection
IP67 enfiché
Filetage du raccordement
M12 / M12
Matériau de base du boîtier
Laiton, Alliage cuivre-étain-zinc
Matériau des contacts
CuSn
Nombre de pôles
8
Surface du contact
Au (Or), ≥ 100 MΩ
Codage:
Codage X
Nombre de pôles:
8
Référence:
1400620000
Type:
IE-AD-M12XRJ45-180
Version:
Adaptateur, RJ45, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Femelle M12 vers femelle RJ45
Codage:
Codage X
Nombre de pôles:
8
Référence:
1400610000
Type:
IE-AD-M12XRJ45-90
Version:
Adaptateur, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, Femelle M12 vers femelle RJ45
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.