Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, TT pouze pro N-PE, UP(L/N-PE) ≤1,5 kV
Číslo objednávky
2730800000
Typ
VPU AC II US 1 N-PE 240/65
GTIN (EAN)
4050118807301
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
68 mm
Hloubka (v palcích)
2,677 inch
Hloubka včerně DIN lišty
76 mm
Výška
96,3 mm
Výška (v palcích)
3,791 inch
Šířka
18 mm
Šířka (v palcích)
0,709 inch
Rozměr při montáži – výška
75 mm
Čistá hmotnost
111 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 5–95 %
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Jmenovité údaje UL
Okolní teplota (provozní), max.
85 °C
Jmenovité napětí UN
240 V
VPR (N-PE)
1 000 V
MCOV (N-PE)
305 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Kategorie
SPD TYPE 1
Průřez připojení AWG, min.
AWG 14
Průřez připojení AWG, max.
AWG 6
Okolní teplota (provozní), min.
-40 °C
MODE
N-G
Typ napětí
AC
Energetické sítě UL
Single Pole N-PE
Jmenovité údaje IEC / EN
Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV
1 200 V
Frekvenční rozsah, max.
60 Hz
Frekvenční rozsah, min.
50 Hz
Jmenovité napětí (AC)
240 V
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11
Typ II
Koordinace energie (≤10 m)
Typ II, Typ III
Max. trvalé napětí, Uc (AC)
305 V
Max. trvalé napětí, Uc (N-PE)
305 V
Pojistka
Není nutná pojistka ≤315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Počet pólů
1
SPD typ
T2
Signalizační kontakt
Ne
Standardy
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449, NFPA 79
Stupeň krytí Up při IN (N-PE)
≤1,5 kV
Stupeň ochrany UP (typ.)
≤1,5 kV
Svodový proud při Un
1 µA
Síť o nízkém napětí
TT pouze pro N-PE
Typ napětí
AC
Třída požadavků podle normy EN 61643-11
T2
Vybíjecí proud Imax. (8/20µs) N-PE
65 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) N-PE
40 kA
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR
0,1 kA
Čas odezvy
<100μs
Koordinace izolace podle normy EN 50178
Kategorie rázového napětí
III
Závažnost znečištění
2
Obecné údaje
Barevný
Modrá, černá
Design
Instalační kryt, Insta IP 20
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Lišta
TS 35
Optický funkční displej
zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho
Provozní nadmořská výška
≤ 4000 m
Segment
Rozvod elektrické energie
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Verze
Ochrana proti přepětí
Data připojení
Délka odizolování
18 mm
Metoda připojení vodiče
Šroubové připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
18 mm
Utahovací moment, min.
2 Nm
Utahovací moment, max.
4,5 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
16 mm²
Upínací rozsah, min.
4 mm²
Upínací rozsah, max.
35 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 14
Průřez propojení AWG, max.
AWG 6
Průřez vodiče, pevný, min.
2,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
35 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
35 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
35 mm²
Hodnocení IECEx/ATEX/cUL
Č. osvědčení (cULus)
E354261
Záruka
Časový interval
5 let
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
Platí jen pro napájecí systémy IT, kde je uzemnění na distribučním transformátoru propojené s uzemněním na straně spotřebiče (RE=RA na obrázku 44.A1 normy IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.