Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU AC II US 3 R 600/35
         

Picture similar

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, TN-C
Best.-Nr. 2730780000
Art VPU AC II US 3 R 600/35
GTIN (EAN) 4050118807325
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 68 mm
Tiefe (inch) 2,677 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 76 mm
Höhe 104,5 mm
Höhe (inch) 4,114 inch
Breite 54 mm
Breite (inch) 2,126 inch
Befestigungsmaß Höhe 75 mm
Nettogewicht 160 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Bemessungsdaten UL

Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 85 °C
Nennspannung UN 600 V
MCOV (L-PE) 750 V
SCCR 200 kA
In 20 kA
Kategorie SPD TYPE 1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Umgebungstemperatur (Betrieb), min. -40 °C
MODE all modes
VPR (L-L) 5.000 V
VPR (L-PE) 2.500 V
Spannungsart AC
UL Energie Netzwerk Delta System

Allgemeine Daten

Ausführung Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt
Bauform Installationsgehäuse; 3 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatzhöhe ≤ 4000 m
Farbe orange, schwarz
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Segment Energieverteilung
Tragschiene TS 35

Anschlussdaten Fernmeldung

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 30

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 35 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 20 kA
Absicherung Keine Sicherung erforderlich ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns
Energetische Koordination (≤10 m) Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi kein Netzfolgestrom zu berücksichtigen
Frequenzbereich, max. 60 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 750 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 50 kA
Leckstrom bei Un 0,7 mA
Meldekontakt 250 V 1A 1CO
Nennspannung (AC) 690 V
Netzform TN-C
Netzspannung 400 V / 690 V
Normen IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449, NFPA 79
Polzahl 3
SPD Typ T2
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 3.4 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 871 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Abisolierlänge 18 mm
Leiteranschlusstechnik Schraubanschluss
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 18 mm
Anzugsdrehmoment, min. 3 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 4,5 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 16 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

Zertifikat-Nr. (cULus) E354261

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E354261

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2736420000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II US 1 R 600/35
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN
 
Best.-Nr.: 2736430000
Anschlussart: Schraubanschluss
Art: VPU AC II US 2 R 600/35
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN-S
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile