Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, Monofásico, TN, TT, IT con N, IT sin N
Código
2730660000
Tipo
VPU AC II US 1+1 R 277/50
GTIN (EAN)
4050118807448
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
68 mm
Profundidad (pulgadas)
2,677 inch
Profundidad incl. carril DIN
76 mm
Altura
104,5 mm
Altura (pulgadas)
4,114 inch
Anchura
36 mm
Anchura (pulgadas)
1,417 inch
Medida de fijación, altura
75 mm
Peso neto
251 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Humedad
5 - 95% de humedad rel.
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
85 °C
Tensión nominal UN
277 V
VPR (N-PE)
1.000 V
MCOV (L-PE)
350 V
MCOV (N-PE)
305 V
SCCR
200 kA
In
20 kA
Categoría
SPD TYPE 1
Sección del conductor AWG, mín.
AWG 14
Sección de conexión AWG, máx.
AWG 6
Temperatura ambiente (funcionamiento), min.
-40 °C
MODE
all modes
VPR (L-N)
1.000 V
VPR (L-PE)
3.000 V
Tipo de tensión
AC
Redes de energía UL
Split-Phase
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Datos nominales IEC / EN
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi
sin preocuparse por la corriente residual de red
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR
50 kA
Clase de requisitos según IEC 61643-11
Tipo II
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11
T2
Contacto de aviso
250 V 1A 1CO
Coordinación de energía (≤10 m)
Tipo 2, Tipo 3
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
50 kA
Corriente de fuga Imáx. (8/20 µs) (N-PE)
65 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) N-PE
40 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
20 kA
Corriente de fuga a Un
1 µA
Fusible
No se requiere fusible ≤ 315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)
≤ 1,75 kV
Nivel de protección Up at IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Normas
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449, NFPA 79
Número de polos
2
Red de baja tensión
Monofásico, TN, TT, IT con N, IT sin N
Sobretensión temporal - TOV
403 V
Tensión continua máxima, Uc (AC)
350 V
Tensión continua máxima, Uc (N-PE)
305 V
Tensión nominal (AC)
277 V
Tiempo de respuesta
≤ 25 ns
Tipo de tensión
AC
Zona de frecuencia, max.
60 Hz
Zona de frecuencia, min.
50 Hz
tipo SPD
T2
Datos de conexión mensaje remoto
Longitud de desaislado
12 mm
Sección de conexión de conductores, rígido, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión de conductores, rígido, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 10
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 30
Tipo de conexión
PUSH IN
Datos generales
Número de polos
2
Tipo de protección
IP20 en funcionamiento
Color
naranja, negro, azul
Datos de conexión
Longitud de desaislado
18 mm
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
18 mm
Par de apriete, min.
3 Nm
Par de apriete, max.
4,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
16 mm²
Sección de embornado, mín.
1,5 mm²
Sección de embornado, máx.
35 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 14
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 6
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
35 mm²
Datos eléctricos
Tipo de tensión
AC
Homologaciones IECEx/ATEX/cUL
N.º de certificado (cULus)
E354261
Garantía
Período
5 años
Indicación importante
Información de producto
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018).
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.