Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 185 mm², 353 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
N. d’ordine
2730360000
Tipo
WPD 113 1X185+1X150/8X35 BK
GTIN (EAN)
4064675034971
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
80,3 mm
Profondità (pollici)
3,161 inch
Posizione verticale
126,3 mm
Altezza (pollici)
4,972 inch
Larghezza
62,6 mm
Larghezza (pollici)
2,465 inch
Peso netto
740 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile, Montaggio diretto
bloccabile
Sì
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
10
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
185 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione AC nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.500 V
Corrente nominale
353 A
Norme
IEC 60947-7-1
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
N° certificato (cURus)
E60693
Generale
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Direzione di collegamento
laterale
Numero di collegamenti
10
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La presa è conforme alla classe di infiammabilità V-2 secondo UL94.
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 185 mm², 490 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 185 mm², 490 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 185 mm², 490 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 185 mm², 490 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 185 mm², 353 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 185 mm², 353 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 185 mm², 353 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 185 mm², 353 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 185 mm², 490 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 185 mm², 490 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 185 mm², 490 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 185 mm², 490 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 185 mm², 353 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 185 mm², 353 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 185 mm², 353 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, TS 35, Piastra di montaggio, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.