Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, 185, 1000 V, 353 A, Número de conexiones: 10, Número de polos: 1, TS 35, Placa de montaje, negro
Código
2730360000
Tipo
WPD 113 1X185+1X150/8X35 BK
GTIN (EAN)
4064675034971
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
80,3 mm
Profundidad (pulgadas)
3,161 inch
Altura
126,3 mm
Altura (pulgadas)
4,972 inch
Anchura
62,6 mm
Anchura (pulgadas)
2,465 inch
Peso neto
740 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
lateral
Número de conexiones
10
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos del material
Material
Wemid
Color
negro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
185 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal AC
1.000 V
Tensión nominal DC
1.500 V
Intensidad nominal
353 A
Normas
IEC 60947-7-1
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según UL
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Generalidades
Carril
TS 35, Placa de montaje
Normas
IEC 60947-7-1
Número de polos
1
Otros datos técnicos
Lados abiertos
cerrado
Tipo de montaje
enclavado, Montaje directo
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
enclavable
Sí
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo
Tapa final obligatoria
No
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
10
Pisos internos puenteados
No
Carril
TS 35, Placa de montaje
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
El conector cumple la clase de inflamabilidad V-2 según UL94.
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, 185, 1000 V, 353 A, Número de conexiones: 10, Número de polos: 1, TS 35, Placa de montaje, azul
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, 185, 1000 V, 353 A, Número de conexiones: 10, Número de polos: 1, TS 35, Placa de montaje, Gris claro
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, 185, 1000 V, 353 A, Número de conexiones: 10, Número de polos: 1, TS 35, Placa de montaje, rojo
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, 185, 1000 V, 353 A, Número de conexiones: 10, Número de polos: 1, TS 35, Placa de montaje, negro
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, 185, 1000 V, 353 A, Número de conexiones: 10, Número de polos: 1, TS 35, Placa de montaje, azul
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, 185, 1000 V, 353 A, Número de conexiones: 10, Número de polos: 1, TS 35, Placa de montaje, Gris claro
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, 185, 1000 V, 353 A, Número de conexiones: 10, Número de polos: 1, TS 35, Placa de montaje, rojo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.