Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 95, 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 5, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, rosso
Nr.Cat.
2730310000
Tipo
WPD 111 1X95/4X35 RD
GTIN (EAN)
4050118844955
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
69,4 mm
Profondità (pollici)
2,732 inch
Posizione verticale
105 mm
Altezza (pollici)
4,134 inch
Larghezza
36,6 mm
Larghezza (pollici)
1,441 inch
Peso netto
240 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile, Montaggio diretto
bloccabile
Sì
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
5
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
rosso
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
95 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione AC nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.500 V
Corrente nominale
232 A
Norme
IEC 60947-7-1
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
N° certificato (cURus)
E60693
Generale
Guida
TS 35, Piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Direzione di collegamento
laterale
Numero di collegamenti
5
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La presa è conforme alla classe di infiammabilità V-2 secondo UL94.
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 95, 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 5, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, nero
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 95, 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 5, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, blu
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 95, 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 5, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, Grigio chiaro
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 95, 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 5, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, rosso
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 95, 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 5, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, nero
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 95, 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 5, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, blu
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 95, 1000 V, 232 A, Numero di collegamenti: 5, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, Grigio chiaro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.