Morsetto passante, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, blu
N. d’ordine
2728780000
Tipo
A2C 150/185 BL-DM
GTIN (EAN)
4050118801736
CPZ
5 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
98 mm
Profondità (pollici)
3,858 inch
Posizione verticale
151 mm
Altezza (pollici)
5,945 inch
Larghezza
31 mm
Larghezza (pollici)
1,22 inch
Peso netto
316,43 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
TUEV16ATEX7909U
N° certificato (IECEX)
IECEXTUR16.0036U
Tensione max. (ATEX)
1100 V
Corrente (ATEX)
272 A
Sezione cavo max (ATEX)
185 mm²
Tensione max. (IECEX)
1100 V
Corrente (IECEX)
272 A
Sezione cavo max (IECEX)
185 mm²
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
chiuso
Tipo di fissaggio
se avvitato
Tipo di montaggio
Montaggio diretto
bloccabile
No
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
PUSH IN
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Piani ponticellati internamente
No
Guida
Piastra di montaggio
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
blu
Colore elementi di azionamento
arancione
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
150 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.500 V
Corrente nominale
309 A
Corrente con conduttore max.
309 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
9,89 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
310 A
Corrente Gr C (cURus)
310 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
350 kcmil
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
2 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
350 kcmil
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
2 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr B (cURus)
600 V
Tensione Gr C (cURus)
600 V
Generale
Guida
Piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
kcmil 300
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 1/0
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B13
Campo di sezioni, max.
185 mm²
Campo di sezioni, min.
50 mm²
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
40 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
kcmil 300
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 1/0
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
150 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
50 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
150 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
50 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
185 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
50 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
150 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
50 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
185 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
50 mm²
Tipo di collegamento
PUSH IN
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Nel caso in cui sia utilizzato un collegamento trasversale da montare nell'ingresso del cavo, il filo massimo collegabile si riduce di una grandezza di cavo.
Nel caso in cui sia utilizzato un collegamento trasversale da montare nell'ingresso del cavo, il filo massimo collegabile si riduce di una grandezza di cavo.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.