Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 150/185 FE
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, schwarz/gelb
Best.-Nr. 2728720000
Art A2C 150/185 FE
GTIN (EAN) 4050118801583
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 98 mm
Tiefe (inch) 3,858 inch
Höhe 118 mm
Höhe (inch) 4,646 inch
Breite 31 mm
Breite (inch) 1,22 inch
Nettogewicht 305,476 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. kcmil 300
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 1/0
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 150 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 309 A
Strom bei max. Leiter 309 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 9,89 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 350 kcmil
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 2 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 350 kcmil
Leitergr. Field wiring min (cURus) 2 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 310 A
Strom Gr C (cURus) 310 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 40 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 185 mm²
Klemmbereich, min. 50 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 B13
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. kcmil 300
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 1/0
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 185 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 185 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 50 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe schwarz/gelb
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart TS 35
Montageart TS 35
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein
rastbar Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bei außenliegenden Querverbindungen reduziert sich der max. anschließbare Leiter um einen Querschnitt

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2728700000
Art: A2C 150/185
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2728710000
Art: A2C 150/185 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, blau
 
Best.-Nr.: 2728780000
Art: A2C 150/185 BL-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, blau
 
Best.-Nr.: 2728790000
Art: A2C 150/185 FE-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, schwarz/gelb
 
Best.-Nr.: 2728770000
Art: A2C 150/185-DM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, dunkelbeige