Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
A2C 150/185
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky 2728700000
Typ A2C 150/185
GTIN (EAN) 4050118801187
Množství 5 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 98 mm
Hloubka (v palcích) 3,858 inch
Výška 118 mm
Výška (v palcích) 4,646 inch
Šířka 31 mm
Šířka (v palcích) 1,22 inch
Čistá hmotnost 306,04 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Max. napětí (ATEX) 1100 V
Proud (ATEX) 272 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 185 mm²
Max. napětí (IECEX) 1100 V
Proud (IECEX) 272 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 185 mm²

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Barva provozních prvků Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Otevřené strany zařeno
Příchytka Ano
Typ montáže TS 35
Typ upevnění TS 35
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 150 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 500 V
Jmenovitý proud 309 A
Proud při maximu vodičů 309 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 9,89 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 350 kcmil
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 2 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 350 kcmil
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 2 AWG
Velikost napětí B (cURus) 600 V
Velikost napětí C (cURus) 600 V
Velikost proudu B (cURus) 310 A
Velikost proudu C (cURus) 310 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení PUSH IN

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 40 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 B13
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. kcmil 300
Průřez propojení AWG, min. AWG 1/0
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 150 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 50 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 150 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 50 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 150 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 50 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 185 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 50 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 185 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 50 mm²
Směr připojení na straně
Typ připojení PUSH IN
Upínací rozsah, max. 185 mm²
Upínací rozsah, min. 50 mm²
Velikost nože 1,0 x 5,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. kcmil 300
Průřez propojení AWG, min. AWG 1/0
Standardy IEC 60947-7-1

Důležitá poznámka

Informace o produktu Maximum připojitelných vodičů se snižuje o jednu velikost vodiče, je-li použit křížový konektor, který musí být namontovaný ve vstupu vodiče.

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CE CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 2728710000
Typ: A2C 150/185 BL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2728780000
Typ: A2C 150/185 BL-DM
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2728720000
Typ: A2C 150/185 FE
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, černá/žlutá
 
Číslo objednávky: 2728790000
Typ: A2C 150/185 FE-DM
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, černá/žlutá
 
Číslo objednávky: 2728770000
Typ: A2C 150/185-DM
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 150 mm², 1000 V, 309 A, Tmavě béžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly