Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AWPD 35 4X6/6X2.5
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 11, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr. 2728620000
Art AWPD 35 4X6/6X2.5
GTIN (EAN) 4050118801125
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51,6 mm
Tiefe (inch) 2,031 inch
Höhe 117,93 mm
Höhe (inch) 4,643 inch
Breite 16,2 mm
Breite (inch) 0,638 inch
Nettogewicht 80 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 110 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 2
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 35 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 110 A
Strom bei max. Leiter 110 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 2 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 14 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 2 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 14 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 17 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse 11 
Anzugsdrehmoment, max. 2,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 2,5 Nm
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 35 mm²
nominal 35 mm²
min. 1,5 mm²
max. 35 mm²
nominal 35 mm²
min. 1,5 mm²
max. 35 mm²
nominal 35 mm²
min. 1,5 mm²
max. 35 mm²
nominal 35 mm²
Aderendhülse
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 1
Abisolierlänge
min. 17 mm
max. 17 mm
nominal 17 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2,5 Nm
max. 2,5 Nm
nominal 2,5 Nm
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 1
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 1
Abisolierlänge
min. 17 mm
max. 17 mm
nominal 17 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2,5 Nm
max. 2,5 Nm
nominal 2,5 Nm
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 1
Abisolierlänge
min. 17 mm
max. 17 mm
nominal 17 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2,5 Nm
max. 2,5 Nm
nominal 2,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 6 mm²
nominal 6 mm²
min. 0,5 mm²
max. 6 mm²
nominal 6 mm²
min. 0,5 mm²
max. 6 mm²
nominal 6 mm²
min. 0,5 mm²
max. 6 mm²
nominal 6 mm²
Aderendhülse
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 4
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 4
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 4
Abisolierlänge
min. 12 mm
max. 12 mm
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 2,5 mm²
nominal 2,5 mm²
min. 0,5 mm²
max. 2,5 mm²
nominal 2,5 mm²
min. 0,5 mm²
max. 2,5 mm²
nominal 2,5 mm²
min. 0,5 mm²
max. 2,5 mm²
nominal 2,5 mm²
Aderendhülse
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 4
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10 mm
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 4
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10 mm
Anzahl der Leiter / Klemmstelle 4
Abisolierlänge
min. 10 mm
max. 10 mm
nominal 10 mm
Klemmbereich, max. 35 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Klemmschraube M 6
Klingenmaß 1 x 5,5
Lehrdorn nach 60 947-1 B9
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 35 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 6 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Abisolierlänge, weiterer Anschluss 12 mm
Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN
Anschlussrichtung weiterer Anschluss oben
Anzahl Anschlüsse, weiterer Anschluss
Bemessungsquerschnitt weiterer Anschluss 6 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, max. 6 mm²
Klemmbereich, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Klingenmaß, weiterer Anschluss 1,0 x 5,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, weiterer Anschluss, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, weiterer Anschluss, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Hybridklemme, Potentialverteiler
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage 11 
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart TS 35
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Nein
rastbar Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2728630000
Art: AWPD 35 4X10
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2860570000
Art: AWPD 35 4X10 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2924990000
Art: AWPD 35 4X10 FE
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz/gelb, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2860560000
Art: AWPD 35 4X6/6X2.5 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 11, Anzahl der Etagen: 1
 
Best.-Nr.: 2924980000
Art: AWPD 35 4X6/6X2.5 FE
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz/gelb, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 11, Anzahl der Etagen: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile