Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN
Номер для заказа
2726720000
Тип
VPU AC I 2 275/25 LCF S
GTIN (EAN)
4050118802566
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
91 мм
Глубина (дюймов)
3,583 inch
Высота
96,3 мм
Высота (в дюймах)
3,791 inch
Ширина
36 мм
Ширина (в дюймах)
1,417 inch
Масса нетто
682 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Влажность
Отн. влажность 5–95 %
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Номинальные характеристики IEC / RU
Возможность отслеживания устранения тока Ifi
50 kA
Временное перенапряжение - TOV
442 V
Время реакции
< 100 нс
Диапазон частот, макс.
60 Hz
Диапазон частот, мин.
50 Hz
Испытательный разрядный ток, Iимп(10/350 мкс) фаза - защитное заземление (L-PE)
25 kA
Категория требований по IEC 61643-11
Тип I, Тип II
Класс требований согласно EN 61643-11
T1, T2
Количество полюсов
2
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC)
275 V
Напряжение сети
230 V / 400 V
Низковольтная сеть
Однофазный, TN
Номинальное напряжение (AC)
230 V
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR
50 kA
Нормы
IEC 61643-11, EN 61643-11
Предохранитель
Предохранитель не требуется ≤ 315 А gL
Примечание: выработка последующего тока
No tripping of a 16 A gG fuse up to prospective 50 kAeff
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, TN, Однофазный
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN, TT, IT с N, IT без N
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, TN, Однофазный
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, Однофазный, TN, TT, IT с N, IT без N
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S, TT, IT с N, IT без N
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Без тока утечки, Защита от перенапряжения, TN-C-S, TN-S
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.