Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension, Sans courant de fuite, avec contact à distance, Monophasé, TN, TT, IT avec N, IT sans N
No tripping of a 16 A gG fuse up to prospective 50 kAeff
Réseau basse tension
Monophasé, TN, TT, IT avec N, IT sans N
Surtension temporaire - TOV
442 V
Temps de réaction
<100 ns
Tension de réseau
230 V / 400 V
Tension nominale (AC)
230 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
275 V
Tension permanente maximum, Uc (N-PE)
305 V
Type de tension
AC
Caractéristiques de raccordement télésignalisation
Longueur de dénudage
8 mm
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,14 mm²
Type de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Altitude de service
≤ 2000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
Orange, noir, bleu
Degré de protection
IP20 en condition installée
Forme
Boîtiers d'installation ; 2 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Segment
Distribution d'énergie
Version
Protection surtension, Sans courant de fuite, avec contact à distance
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
IV
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
4,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
4 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
2,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
35 mm²
Garantie
Période
5 ans
Note importante
Informations sur le produit
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018). Pour les applications en courant continu, veuillez utiliser le fusible du SIBA de type NH2XL aR/aSF CC 1 500 V
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2726660000
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Type:
VPU AC I 1 R 275/25 LCF S
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension, Sans courant de fuite, avec contact à distance, Monophasé, TN
Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension, Sans courant de fuite, avec contact à distance, TN-C-S, TN-S, TT, IT avec N, IT sans N
Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension, Sans courant de fuite, avec contact à distance, Monophasé, TN, TT, IT avec N, IT sans N
Uniquement valable pour les système d'alimentation informatiques où la terre du transformateur de distribution est interconnectée à la terre côté consommateur (RE=RA dans la figure 44.A1 de CEI 60634-4-44:2018). Pour les applications en courant continu, veuillez utiliser le fusible du SIBA de type NH2XL aR/aSF CC 1 500 V
Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension, Sans courant de fuite, avec contact à distance, TN-C-S, TN-S, TT, IT avec N, IT sans N
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.