Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, Sin corriente de fuga, con contacto remoto, Monofásico, TN, TT, IT con N, IT sin N
Código
2726700000
Tipo
VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S
GTIN (EAN)
4050118802573
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
91 mm
Profundidad (pulgadas)
3,583 inch
Altura
104,5 mm
Altura (pulgadas)
4,114 inch
Anchura
36 mm
Anchura (pulgadas)
1,417 inch
Peso neto
357 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Humedad
5 - 95% de humedad rel.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
IV
Grado de polución
2
Datos nominales IEC / EN
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi
50 kA
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR
50 kA
Clase de requisitos según IEC 61643-11
Tipo 1, Tipo II
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11
T1, T2
Contacto de aviso
250 V 1A 1CO
Coordinación de energía (≤10 m)
Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3
Corriente de choque del rayo, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
100 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
65 kA
Corriente de fuga Imáx. (8/20 µs) (N-PE)
150 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) N-PE
100 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
25 kA
Corriente de fuga a Un
1 µA
Corriente de prueba Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Corriente del conductor de protección IPE
1 µA
Fusible
No se requiere fusible ≤ 315 A gL
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)
≤ 1,5 kV
Nivel de protección Up at IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Normas
IEC 61643-11, EN 61643-11
Número de polos
2
Red de baja tensión
Monofásico, TN, TT, IT con N, IT sin N
Sobretensión temporal - TOV
442 V
Tenga en cuenta la capacidad de corriente de seguimiento
No tripping of a 16 A gG fuse up to prospective 50 kAeff
Protector de sobretensión, Sin corriente de fuga, con contacto remoto
Datos de conexión
Longitud de desaislado
15 mm
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
15 mm
Par de apriete, min.
2,5 Nm
Par de apriete, max.
4,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
16 mm²
Sección de embornado, mín.
4 mm²
Sección de embornado, máx.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
2,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
35 mm²
Garantía
Período
5 años
Indicación importante
Información de producto
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018). Cuando se usa en aplicaciones CC; utilizar el fusible de SIBA tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, Sin corriente de fuga, con contacto remoto, Monofásico, TN, TT, IT con N, IT sin N
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018). Cuando se usa en aplicaciones CC; utilizar el fusible de SIBA tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.