Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
Single Pair Ethernet sin herramientas
Adaptador Single Pair Ethernet
Datos generales para pedido
Versión
Clavija de conexión SPE acoplable in situ, Clavija SPE según IEC 63171-2, IDC, 2 núcleos, IP20
Código
2726040000
Tipo
IE-PS-SP0-S-FH-180
GTIN (EAN)
4050118810790
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
9 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Palanca antiencastre de material
Acero inoxidable
Protector antitracción de material
Policarbonato, V-0 según UL 94
Conexión 1
Clavija SPE según IEC 63171-2
Conexión 2
IDC
Construcción
campo conectable
Modo de conexión
2 núcleos
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Color
plata
Material capotas
fundición inyectada de cinc niquelada
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
T1-B
Material de contacto
Chapado en bronce
Superficie de contacto
bañado en oro
Diámetro del cable, rígido
0.41...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible
0.51
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diámetro de la funda, min.
3,6 mm
Diámetro de la funda, max.
5,7 mm
Material del apantallamiento
chapado en bronce
Tipo de protección
IP20
Ciclos de enchufado
750
Material para cuerpos aislantes
PC UL94 V0
Posibilidad de nueva conexión
≤ 4 ciclos (para la misma sección)
Normas generales
Conector norma
IEC 63171-2
Estándar de red
IEEE 802.3cg (10BaseT1), IEEE 802.3bw (100 BaseT1), IEEE 802.3bp (1000 BaseT1)
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
ISO/IEC 11801-1 Amd.1, ISO/IEC 11801-3 Amd.1, ISO/IEC 11801-6 Amd.1
Propiedades eléctricas
Capacidad de carga
Capacidad de carga
1,4 A
Temperatura
60 °C
Corriente nominal
4 A
PoE / PoE+
PoDL de conformidad con la norma IEEE 802.3bu / cg
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V DC
Resistencia de aislamiento
≥ 500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.1
27-44-01-90
ECLASS 10.0
27-44-01-90
ECLASS 11.0
27-44-01-90
ECLASS 12.0
27-44-01-90
ECLASS 13.0
27-44-01-90
ECLASS 14.0
27-44-01-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Este grupo no contiene productos.
Versión
Clavija de conexión SPE acoplable in situ, Clavija SPE según IEC 63171-2, IDC, 2 núcleos, IP20
Código
2726040000
Tipo
IE-PS-SP0-S-FH-180
GTIN (EAN)
4050118810790
Cantidad
1 Pieza
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Palanca antiencastre de material
Acero inoxidable
Protector antitracción de material
Policarbonato, V-0 según UL 94
Conexión 1
Clavija SPE según IEC 63171-2
Conexión 2
IDC
Construcción
campo conectable
Modo de conexión
2 núcleos
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Color
plata
Material capotas
fundición inyectada de cinc niquelada
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
T1-B
Material de contacto
Chapado en bronce
Superficie de contacto
bañado en oro
Diámetro del cable, rígido
0.41...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible
0.51
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diámetro de la funda, min.
3,6 mm
Diámetro de la funda, max.
5,7 mm
Material del apantallamiento
chapado en bronce
Tipo de protección
IP20
Ciclos de enchufado
750
Material para cuerpos aislantes
PC UL94 V0
Posibilidad de nueva conexión
≤ 4 ciclos (para la misma sección)
Conector norma
IEC 63171-2
Estándar de red
IEEE 802.3cg (10BaseT1), IEEE 802.3bw (100 BaseT1), IEEE 802.3bp (1000 BaseT1)
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
ISO/IEC 11801-1 Amd.1, ISO/IEC 11801-3 Amd.1, ISO/IEC 11801-6 Amd.1
Capacidad de carga
Capacidad de carga
1,4 A
Temperatura
60 °C
Corriente nominal
4 A
PoE / PoE+
PoDL de conformidad con la norma IEEE 802.3bu / cg
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V DC
Resistencia de aislamiento
≥ 500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.1
27-44-01-90
ECLASS 10.0
27-44-01-90
ECLASS 11.0
27-44-01-90
ECLASS 12.0
27-44-01-90
ECLASS 13.0
27-44-01-90
ECLASS 14.0
27-44-01-90
Este grupo no contiene productos.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.