Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
IE-BHD-SPE-M8-OT-BP
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión PCB, Caja de conector hembra M8, IP67, Montaje en panel posterior
Código 2726030000
Tipo IE-BHD-SPE-M8-OT-BP
GTIN (EAN) 4050118810783
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Peso neto 3 g

Temperaturas

Temperatura de servicio 40 °C...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

Normas

Conector norma IEC 61076-2-104, IEC 63171-5

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento ≥ 500 MΩ

Especificación del sistema

Familia del producto Ethernet industrial
Número de polos 2
Tipo de protección IP67

Datos del material

Color plata
Carta de colores (similar) RAL 7001
Resistencia de aislamiento ≥ 500 MΩ
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Temperatura de servicio, min. 40 °C
Temperatura de servicio, max. 85 °C

Embalaje

Longitud de VPE 177 mm
Anchura VPE 122 mm
Altura de VPE 29 mm

Descargas

Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-02
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-01-04
ECLASS 14.0 27-19-01-04

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Color:
Código: 2726010000
Tipo: IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL
Color: plata
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, plata, Tape
 
Código: 2795170000
Tipo: IE-PCB-SPE-P-180V2.1-THR RL
Color: plata
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, plata, Tape
 
Código: 2795100000
Tipo: IE-PCB-SPM-P-90-THR
Color: negro
Versión:
Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, Conexión por soldadura, Contacto macho, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Número de polos: 2
 
Código: 2795110000
Tipo: IE-PCB-SPM-P-180-SMD
Color: negro
Versión:
Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura SMD, 180°, Número de polos: 2
 
Código: 2735920000
Tipo: IE-PCB-SPM-P-180-THR
Color: negro
Versión:
Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, Conector hembra, Conexión por soldadura, Contacto macho, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Número de polos: 2
 
Código: 2726020000
Tipo: IE-BHD-SPE-M8-OT-FP
Color: plata
Versión:
PCB, Caja de conector hembra M8, IP67, Montaje en panel frontal
 
Código: 2739640000
Tipo: IE-BHD-SPE-FP-CN-M10X0.75
Color: plata
Versión:
Contratuerca, PCB, Caja de conector hembra M8
 
Código: 2816640000
Tipo: S-KIT SPE CONECTORS EN/DE
Color:
Versión:
Kit de muestra
 
Código: 2795120000
Tipo: IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR-YG/YG RL
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, negro, Tape
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto