Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
RJ45 a kruhové konektory, sady propojovacích kabelů
Propojovací kabel RJ12
Sady kabelů Single Pair Ethernet
Řešení s optickými kabely
Sestavy kabelů
Ventilový konektor s vestavěný těsněním
Sady napájecích kabelů PushPull
USB
Nezpracovaný kabel
Propojovací kabel IP20
Propojovací kabel IP67
Všeobecné objednací údaje
Verze
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 3 m
Číslo objednávky
2725850030
Typ
IE-S1DS2VE0030T01T01-E
GTIN (EAN)
4050118825329
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Délka
3 m
Délka (v palcích)
118,11 inch
Čistá hmotnost
0,109 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Elektrické vlastnosti
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
1000 V DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
2250 V DC
PoE / PoE+
PoDL podle IEEE 802.3bu / cg
Standardy
Standardní konektor
IEC 63171-2
Elektrické vlastnosti kabelu
Charakteristická impedance
100 ± 15 Ω při 20 MHz
Jmenovité napětí (DC)
60 V
Jmenovitý proud
3,5 A
Kapacita při 800 kHz
1,6 nF/km
Kategorie
T1-B
Přenosová rychlost
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Rozdílový odpor
2 %
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
1 kV DC, 1 min.
Útlum spojení 1 až 600 MHz
Typ I
Konektor, pravý
Zástrčka vpravo
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Konektor, vlevo
Zástrčka vlevo
SPE, IP20, Kontakt samice, přímý, konektor, Plast, IEC 63171-2, stíněné
Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu
Barevný
černá
Halogen
Ano
Odolnost proti šíření ohně
FT1
Odolnost vůči olejům
IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h)
Odolné proti UV záření
Odpovádá UL 1581 Sec. 1200
Poloměr ohybu
20 mm
Struktura kabelu
Barevné kódování
bílá / modrá
Barva opláštění
černá
Izolace
PE
Kompletní stínění
Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PVC
Počet vodičů
2
Prameny
7
Průměr izolace 2
1,65 mm
Průměr pláště, max.
5,3 mm
Průměr pláště, min.
4,9 mm
Průřez
2*AWG 22
Překrývání opletu stínění
80 %
Stínění
STP
Zástrčka
Zástrčka vlevo
SPE, IP20, Kontakt samice, přímý, konektor, Plast, IEC 63171-2, stíněné
Zástrčka vpravo
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Klasifikace
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Číslo objednávky:
2725850010
Typ:
IE-S1DS2VE0010T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 1 m
Číslo objednávky:
2725850020
Typ:
IE-S1DS2VE0020T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 2 m
Číslo objednávky:
2725850050
Typ:
IE-S1DS2VE0050T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 5 m
Číslo objednávky:
2725850100
Typ:
IE-S1DS2VE0100T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 10 m
Číslo objednávky:
2725850150
Typ:
IE-S1DS2VE0150T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 15 m
Číslo objednávky:
2725850400
Typ:
IE-S1DS2VE0400T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 40 m
Verze
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 3 m
Číslo objednávky
2725850030
Typ
IE-S1DS2VE0030T01T01-E
GTIN (EAN)
4050118825329
Množství
1 ks
Délka
3 m
Délka (v palcích)
118,11 inch
Čistá hmotnost
0,109 g
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
1000 V DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
2250 V DC
PoE / PoE+
PoDL podle IEEE 802.3bu / cg
Standardní konektor
IEC 63171-2
Charakteristická impedance
100 ± 15 Ω při 20 MHz
Jmenovité napětí (DC)
60 V
Jmenovitý proud
3,5 A
Kapacita při 800 kHz
1,6 nF/km
Kategorie
T1-B
Přenosová rychlost
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Rozdílový odpor
2 %
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
1 kV DC, 1 min.
Útlum spojení 1 až 600 MHz
Typ I
Zástrčka vpravo
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Zástrčka vlevo
SPE, IP20, Kontakt samice, přímý, konektor, Plast, IEC 63171-2, stíněné
Barevný
černá
Halogen
Ano
Odolnost proti šíření ohně
FT1
Odolnost vůči olejům
IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h)
Odolné proti UV záření
Odpovádá UL 1581 Sec. 1200
Poloměr ohybu
20 mm
Barevné kódování
bílá / modrá
Barva opláštění
černá
Izolace
PE
Kompletní stínění
Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PVC
Počet vodičů
2
Prameny
7
Průměr izolace 2
1,65 mm
Průměr pláště, max.
5,3 mm
Průměr pláště, min.
4,9 mm
Průřez
2*AWG 22
Překrývání opletu stínění
80 %
Stínění
STP
Zástrčka vlevo
SPE, IP20, Kontakt samice, přímý, konektor, Plast, IEC 63171-2, stíněné
Zástrčka vpravo
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E316369
Číslo objednávky:
2725850010
Typ:
IE-S1DS2VE0010T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 1 m
Číslo objednávky:
2725850020
Typ:
IE-S1DS2VE0020T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 2 m
Číslo objednávky:
2725850050
Typ:
IE-S1DS2VE0050T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 5 m
Číslo objednávky:
2725850100
Typ:
IE-S1DS2VE0100T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 10 m
Číslo objednávky:
2725850150
Typ:
IE-S1DS2VE0150T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 15 m
Číslo objednávky:
2725850400
Typ:
IE-S1DS2VE0400T01T01-E
Verze:
Propojovací kabel, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, Zástrčka SPE (IEC 63171-2) - IP20 zásuvka přímý kontakt, T1-B, PVC, 40 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.