Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Latiguillo IP20
Latiguillo IP67
Datos generales para pedido
Versión
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 2 m
Código
2725850020
Tipo
IE-S1DS2VE0020T01T01-E
GTIN (EAN)
4050118825312
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Longitud
2 m
Longitud (pulgadas)
78,74 inch
Peso neto
77 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...80 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Normas
Conector norma
IEC 63171-2
Propiedades eléctricas
PoE / PoE+
PoDL de conformidad con la norma IEEE 802.3bu / cg
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
2250 V DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
1000 V DC
Clavija de conexión
Clavija de conexión derecha
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Clavija de conexión izquierda
SPE, IP20, contacto hembra, recto, conector, Plástico, IEC 63171-2, con apantallamiento
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
SPE, IP20, contacto hembra, recto, conector, Plástico, IEC 63171-2, con apantallamiento
Montaje del cable
Aislamiento
PE
Apantallamiento
STP
Apantallamiento total
Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Color de revestimiento
negro
Cordones flexibles
7
Código de color
Blanco/azul
Diámetro de la funda, max.
5,3 mm
Diámetro de la funda, min.
4,9 mm
Diámetro del aislamiento 2
1,65 mm
Material del revestimiento
PVC
Número de conductores
2
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
80 %
Sección
2*AWG 22
Propiedades eléctricas cable
Atenuación del acoplamiento de 1 a 600 MHz
Tipo 1
Capacidad a 800 Hz
1,6 nF/km
Categoría
T1-B
Diferencia de resistencias
2 %
Impedancia característica
100 ± 15 Ω at 20 MHz
Intensidad nominal
3,5 A
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
1 kV CC, 1 min
Tensión nominal (DC)
60 V
Velocidad de transmisión
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Propiedades mecánicas y propiedades de material cable
Color
negro
Halógenos
Sí
Radio de flexión
20 mm
Resistencia al aceite
IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h)
Retardo de llama
FT1
UV resistente
según UL 1581 Sec. 1200
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Código:
2725850010
Tipo:
IE-S1DS2VE0010T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 1 m
Código:
2725850030
Tipo:
IE-S1DS2VE0030T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 3 m
Código:
2725850050
Tipo:
IE-S1DS2VE0050T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 5 m
Código:
2725850100
Tipo:
IE-S1DS2VE0100T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 10 m
Código:
2725850150
Tipo:
IE-S1DS2VE0150T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 15 m
Código:
2725850400
Tipo:
IE-S1DS2VE0400T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 40 m
Versión
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 2 m
Código
2725850020
Tipo
IE-S1DS2VE0020T01T01-E
GTIN (EAN)
4050118825312
Cantidad
1 Pieza
Longitud
2 m
Longitud (pulgadas)
78,74 inch
Peso neto
77 g
Temperatura de servicio
-40 °C...80 °C
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conector norma
IEC 63171-2
PoE / PoE+
PoDL de conformidad con la norma IEEE 802.3bu / cg
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
2250 V DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
1000 V DC
Clavija de conexión derecha
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Clavija de conexión izquierda
SPE, IP20, contacto hembra, recto, conector, Plástico, IEC 63171-2, con apantallamiento
Clavija de conexión derecha
SPE, IP20, female contact, straight, plug, Plastic, IEC 63171-2, shielded
Clavija de conexión izquierda
SPE, IP20, contacto hembra, recto, conector, Plástico, IEC 63171-2, con apantallamiento
Aislamiento
PE
Apantallamiento
STP
Apantallamiento total
Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Color de revestimiento
negro
Cordones flexibles
7
Código de color
Blanco/azul
Diámetro de la funda, max.
5,3 mm
Diámetro de la funda, min.
4,9 mm
Diámetro del aislamiento 2
1,65 mm
Material del revestimiento
PVC
Número de conductores
2
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
80 %
Sección
2*AWG 22
Atenuación del acoplamiento de 1 a 600 MHz
Tipo 1
Capacidad a 800 Hz
1,6 nF/km
Categoría
T1-B
Diferencia de resistencias
2 %
Impedancia característica
100 ± 15 Ω at 20 MHz
Intensidad nominal
3,5 A
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
1 kV CC, 1 min
Tensión nominal (DC)
60 V
Velocidad de transmisión
10/100 MBit/s, 1000 MBit/s
Color
negro
Halógenos
Sí
Radio de flexión
20 mm
Resistencia al aceite
IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h)
Retardo de llama
FT1
UV resistente
según UL 1581 Sec. 1200
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
2725850010
Tipo:
IE-S1DS2VE0010T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 1 m
Código:
2725850030
Tipo:
IE-S1DS2VE0030T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 3 m
Código:
2725850050
Tipo:
IE-S1DS2VE0050T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 5 m
Código:
2725850100
Tipo:
IE-S1DS2VE0100T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 10 m
Código:
2725850150
Tipo:
IE-S1DS2VE0150T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 15 m
Código:
2725850400
Tipo:
IE-S1DS2VE0400T01T01-E
Versión:
Latiguillo, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, Clavija de conexión SPE (IEC 63171-2) - Contacto recto de conector hembra IP20, T1-B, PVC, 40 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.