Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 270 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Código
2725450000
Tipo
WPD 107 1X95/2X35+8X25 BK
GTIN (EAN)
4050118796131
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
54,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,146 inch
Altura
73 mm
Altura (pulgadas)
2,874 inch
Anchura
51 mm
Anchura (pulgadas)
2,008 inch
Peso neto
210 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
CNEX16ATEX0005U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXCNEX16.0005U
Tensión máx. (ATEX)
440 V
Corriente (ATEX)
232 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
95 mm²
Tensión máx. (IECEx)
440 V
Corriente (IECEX)
232 A
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
lateral
Número de conexiones
11
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos del material
Material
Wemid
Color
negro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
95 mm²
Tensión nominal
1.000 V
Tensión nominal AC
1.000 V
Tensión nominal DC
1.500 V
Intensidad nominal
270 A
Normas
IEC 60947-7-1, UL 1059
Datos nominales según CSA
Núm. de certificación (cCSAus)
70128467
Datos nominales según UL
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Generalidades
Carril
Placa de montaje, TS 35
Normas
IEC 60947-7-1, UL 1059
Número de polos
1
Otros datos técnicos
Lados abiertos
cerrado
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo
Tapa final obligatoria
No
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
Sí
Carril
Placa de montaje, TS 35
Función N
Sí
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
El conector cumple la clase de inflamabilidad V-2 según UL94.
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 270 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 270 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 95 mm², 270 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 270 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 270 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 270 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 95 mm², 270 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, Placa de montaje, TS 35, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, rojo, 95 mm², 232 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, Placa de montaje, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.