Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBK
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, noir, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 18, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
Référence 2725430000
Type WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBK
GTIN (EAN) 4050118796155
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 53,7 mm
Profondeur (pouces) 2,114 inch
Hauteur 70 mm
Hauteur (pouces) 2,756 inch
Largeur 106,8 mm
Largeur (pouces) 4,205 inch
Poids net 433 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert fermé
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé
Flasque de fermeture nécessaire Non
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Oui
Rail Plaque de montage, TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 35 mm²
Tension nominale 1 000 V
Tension nominale AC 1 000 V
Tension nominale DC 1 000 V
Courant nominal 214 A
Normes IEC 60947-7-1, UL 1059

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Généralités

Nombre de pôles 3
Normes IEC 60947-7-1, UL 1059
Rail Plaque de montage, TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Nombre de raccordements 18 
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 25 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 35 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Type de raccordement 2 Raccordement vissé

Note importante

Informations sur le produit L'alvéole de test respecte la classe d'inflammabilité V-2 selon UL94.

Agréments

Agréments CE
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2725410000
Type: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BK
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, noir, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 5, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2518540000
Type: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 7, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2725310000
Type: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Rouge, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 7, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1562170000
Type: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 GY
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 7, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2725420000
Type: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, noir, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 12, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2519470000
Type: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 12, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1562180000
Type: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 12, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2725320000
Type: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XRD
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Rouge, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 12, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2521770000
Type: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 18, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1562190000
Type: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 18, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2725330000
Type: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XRD
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Rouge, 35 mm², 214 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 18, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange