Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBK
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, černá, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 18, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 2725430000
Typ WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBK
GTIN (EAN) 4050118796155
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 53,7 mm
Hloubka (v palcích) 2,114 inch
Výška 70 mm
Výška (v palcích) 2,756 inch
Šířka 106,8 mm
Šířka (v palcích) 4,205 inch
Čistá hmotnost 433 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení
Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ano
Lišta Montážní deska, TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný černá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Otevřené strany zařeno
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 35 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité AC napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Jmenovitý proud 214 A
Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení 18 
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 25 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 35 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 35 mm²
Směr připojení na straně
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení

Všeobecně

Lišta Montážní deska, TS 35
Počet pólů 3
Standardy IEC 60947-7-1, UL 1059

Důležitá poznámka

Informace o produktu Zásuvka splňuje třídu hořlavosti V-2 podle UL94.

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2725410000
Typ: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BK
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, černá, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 5, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2518540000
Typ: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Modrá, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 7, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1562170000
Typ: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 GY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 7, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2725310000
Typ: WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Červená, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 7, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2725420000
Typ: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, černá, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 12, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2519470000
Typ: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBL
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Modrá, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 12, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1562180000
Typ: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XGY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 12, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2725320000
Typ: WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XRD
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Červená, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 12, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2521770000
Typ: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XBL
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Modrá, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 18, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1562190000
Typ: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XGY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 18, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2725330000
Typ: WPD 305 3X35/6X25+9X16 3XRD
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Červená, 35 mm², 214 A, 1000 V, Počet připojení: 18, Počet úrovní: 1, Montážní deska, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly