Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBK
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, noir, 164 A, 1000 V, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
Référence 2725400000
Type WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBK
GTIN (EAN) 4050118796186
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 49 mm
Profondeur (pouces) 1,929 inch
Hauteur 68 mm
Hauteur (pouces) 2,677 inch
Largeur 94,5 mm
Largeur (pouces) 3,72 inch
Poids net 305 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9
Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert fermé
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé
Flasque de fermeture nécessaire Non
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Oui
Rail Plaque de montage, TS 35
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Tension nominale 1 000 V
Tension nominale AC 1 000 V
Tension nominale DC 1 000 V
Courant nominal 164 A
Normes IEC 60947-7-1, UL 1059

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Généralités

Nombre de pôles 3
Normes IEC 60947-7-1, UL 1059
Rail Plaque de montage, TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé

Note importante

Informations sur le produit L'alvéole de test respecte la classe d'inflammabilité V-2 selon UL94.

Agréments

Agréments CE
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 2725360000
Type: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BK
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, noir, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 7, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2518250000
Type: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 BL
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 7, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2725260000
Type: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 RD
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Rouge, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 6, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1562000000
Type: WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, gris, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 7, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2725390000
Type: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBK
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, noir, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 12, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2518330000
Type: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBL
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 12, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1562150000
Type: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XGY
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 12, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2725290000
Type: WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XRD
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Rouge, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 12, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2518340000
Type: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XBL
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 164 A, 1000 V, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1562160000
Type: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XGY
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 18, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 2725300000
Type: WPD 304 3X25/6X16+9X10 3XRD
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Rouge, 25 mm², 164 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 18, Nombre d'étages: 1, Plaque de montage, TS 35, V-0, Wemid
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange