Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
2725310000
Tipo
WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 RD
GTIN (EAN)
4050118796575
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
53,7 mm
Profondità (pollici)
2,114 inch
Posizione verticale
70 mm
Altezza (pollici)
2,756 inch
Larghezza
35,6 mm
Larghezza (pollici)
1,402 inch
Peso netto
138 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
CNEX16ATEX0005U
N° certificato (IECEX)
IECEXCNEX16.0005U
Tensione max. (ATEX)
690 V
Corrente (ATEX)
125 A
Sezione cavo max (ATEX)
35 mm²
Tensione max. (IECEX)
690 V
Corrente (IECEX)
125 A
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
Sì
Guida
Piastra di montaggio, TS 35
Funzione N
Sì
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
rosso
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
35 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione AC nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.500 V
Corrente nominale
214 A
Norme
IEC 60947-7-1, UL 1059
Generale
Guida
Piastra di montaggio, TS 35
Norme
IEC 60947-7-1, UL 1059
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Direzione di collegamento
laterale
Numero di collegamenti
7
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La presa è conforme alla classe di infiammabilità V-2 secondo UL94.
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 7, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 35 mm², 214 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 18, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.